センサが感知すること
センサを使用すると、圧力、温度、湿度などパラメータの測定が可能になり、自動車の効率を高めて性能と安全性を強化します。
より軽く、より速く、より効率的に。 自動車数の増大と技術の発展に伴い、自動車メーカーは車両プラットフォームの向上を求めています。 従来のディーゼル エンジンやガソリン エンジンから電気自動車、水素燃料自動車に至るまで、TE Connectivity (TE) では、より環境に優しいトランスポーテーションを実現するため、テスト段階から完成品までのデータを収集するセンサを製造しています。
センサは、車両内部の他の構成部品と同じように過酷な環境にさらされます。 TE のセンサは、エンジン ルームの温度上昇や海水の浸水といった厳しい環境状況でも高い性能を発揮できるように設計・製造されています。 当社の製品テストには、エージング、振動、腐食、シーリング、熱衝撃などの項目が含まれています。 また、センサはアナログとデジタル両方の出力信号を出すように製造されており、それらを統合してカスタマイズすることも可能です。 これらの信号は、電磁干渉 (EMI) と無線周波数干渉 (RFI) の自動車規格適合がテストされ、認定されています。TE のセンサは、過酷な環境の中で確実に動作し続けるように設計、実装、テストすることができます。 さらに TE では、単一のセンサで複数のパラメータを測定するセンサ プラットフォームも提供しています。 吸気マニホールドに設置される Trican HTD2800 圧力・温度・湿度センサは、エンジン制御ユニット (ECU) にデータを送信して性能を最適化します。MS8607 などのボード マウントに対応した構成部品も小さなパッケージで複数のパラメータを測定することができます。
センサ用途
ブレーキ
当社のブレーキ用センサは、ブレーキ マスタ シリンダ位置検知センサ (オプションで冗長機能あり)、後軸ステアリング用位置検知センサ、ブレーキ ペダル位置検知用回転センサ (オプションで冗長機能あり)、非接触型ブレーキ ライト スイッチ、車輪速センサなどの車両用途に使用されています。また、ABS/ESC モジュール向けの真空ブレーキ ブースタ センサやブレーキ ライン圧などの圧力センサもご用意しています。
シャーシ
当社では、ルーフの開閉位置スイッチ、アクチュエータおよびシリンダ位置、座席位置、乗員検知といったシャーシ ソリューションを幅広く提供しています。当社の湿度および温度技術は、暖房、換気および空調 (HVAC) システムに使用され、風防ガラスの曇り防止とエネルギー管理に役立ちます。
クラッチ
クラッチ センサは、同心スレイブ シリンダおよびクラッチのスレイブ シリンダ用永久磁石線形非接触型変位 (PLCD) センサ、クラッチ ペダル位置検知用回転センサ、クラッチのマスター シリンダ用非接触型スイッチ、クラッチのマスター シリンダおよびデュアル クラッチ トランスミッション (DCT) 用位置検知センサなどの自動車用途に使用されています。
エンジン/電気モータ
当社のエンジンおよび電気モータ センサは、ターボ チャージャ アクチュエータ用位置センサ、空気圧 (EGR) シリンダ、カム、電気モータ整流用クランク シャフト速度センサとレゾルバなどの車両用途に使用されています。
排気
トランスミッション
TE のトランスミッション センサは、発進・停止するためのマニュアル トランスミッション (MT) の全ギアまたはニュートラルの位置検知、自動変速機 (AT)、無段変速機 (CVT)、デュアル クラッチ トランスミッション (DCT) のドライブ モード (移動または回転) などの車両用途に使用されています。また、圧力および温度ソリューションも取り揃えています。