次世代 E/E アーキテクチャ

E/E アーキテクチャのスマート化 は、ワイヤ ハーネスを再構成および簡素化し、より効率的で高速な伝送と、膨大なセンサ データおよび環境データのリアルタイム処理をサポートします。その目的は、ノード/ECU の数を削減しつつ、各ノードあたりの接続ポート数を大幅に増やし、高速データ バックボーンで相互接続することです。

今後 5 年間で、ゾーン型 E/E アーキテクチャは、多様でありながら物理的に近接する車両機能を近隣のゾーン コントローラやゲートウェイに接続し、さらに HPC に接続することで、ポート密度の高いノード数をさらに集約していくでしょう。このゾーン型アーキテクチャ内の通信はコンピュータ ネットワークに類似しており、車両の中央処理装置とゾーン制御ユニット間のゾーン間通信に 10 Gbps の高速イーサネットを使用します。
 

TE Connectivity の使命は、明日のコネクティビティをより高速で安全かつ信頼性の高いものとし、爆発的に増大するデータおよび信号を処理できるようにすることです。当社のコネクティビティ ソリューションは、これまで以上にスマートで小型化されているだけでなく、高速データと同時に信号や電力を伝送できるなど、マルチタスク性能にも優れています。また、当初から自動化への対応と持続可能性を念頭に設計されています。

E/E タイムライン
アーキテクチャ成熟度

この移行の鍵となるのは、ワイヤ ハーネスを再構成および簡素化し、より効率的で高速な伝送と、膨大なセンサ データおよび環境データのリアルタイム処理をサポートする、よりスマートな E/E アーキテクチャです。その目的は、ノード/ECU の数を削減しつつ、各ノードあたりの接続ポート数を大幅に増やし、高速データ バックボーンで相互接続することです。

E/E アーキテクチャ製品

最先端の車載コネクティビティ製品および技術の幅広いラインアップ を備える TE は、データ、信号、および電力コネクティビティ ソリューションにおけるワンストップ パートナーです。これらのソリューションにより、車両システムのモジュール性、柔軟性、および機能性を向上させ、ゾーン型および次世代 E/E アーキテクチャのニーズに対応いたします。

E/E タイムライン
高性能コンピュータおよびゾーン コントローラ

「ゾーン型」次世代アーキテクチャは、車両製造に大きな影響を与えるでしょう。ゾーンベースの配線方式が従来の車両全体に広がる複雑なハーネスに代わることで、より軽量な配線システムの採用が可能になります。これにより、電気効率が向上し、軽量化が進み、ハーネスの組み付けが簡素化されます。また、適切な分割設計により、ハーネスの自動生産も可能になります。

E/E アーキテクチャ用途

E/E アーキテクチャ インサイト