この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

主な特長

スルーホール位置センサ

  • PCB レス設計
  • 非接触型位置センサ
  • スルーホール設計
  • 過酷な環境に適合
  • 油密性で IP6K9 定格
  • ASIL C

用途

スルーホール位置センサ

  • パークロック
  • トランスミッションの直線運動と角運動
  • ディスコネクト ユニット
グレーのバー

コスト効率に優れた設計

PCB レス

革新的な PCB レス設計とオーバーモールドしたホール IC を採用したこのセンサは費用対効果と耐障害性に優れたソリューションを実現し、要求の厳しいトランスミッション用途や過酷な環境用途に適しています。   

機能的安全性規格

ASIL C

ASIL C の機能安全 (FuSA) 定格を備えたこのセンサは、優れた信頼性を実証しているほか、厳しい安全規制への適合を実現します。

精度と耐久性

このスルーホール位置センサはトランスミッションのケーシングへの外付け用として設計され、高精度な内部測定機能と堅牢な耐久性を兼ね備えています。高品質なシーリング、適切な材料の選択、IC のオーバーモールドに対する厳格なプロセス制御により、精密な公差と信頼性に優れた性能を実現しています。外部電気接続と内部センシング素子によってワイヤ ハーネス接続を簡素化し、小型で効率的なソリューションになっています。  




仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  線形位置 | 角度位置

  • 自動車用センサの技術  3D ホール

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

動作/用途

  • 機能領域  トランスミッション

関連資料

データ シート/カタログ ページ