製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
混合およびハイブリッド コネクタ
いいえ | はい
-
接続タイプ
電線対基板 | 電線対電線
-
防水性
はい
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
オス端子用ハウジング | メス端子用ハウジング
ボディの特徴
-
ケーブルアウトレットのタイプ
ストレート対ストレート | ストレート対角度付き
-
フェルール
あり
-
ボディ材料
PBT GF
-
ケーブル出口角度 (°)
180°
-
コネクタおよびキーイング コード
A | B
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき仕様
銀 (Ag)
-
端子のタイプ
タブ | リセプタクル
-
外側端子のめっき材料
スズ (Sn)
-
中央端子
あり
-
RF コネクタのセンター端子のめっき材料
銀 (Ag)
-
嵌合タブ幅 (mm)
.05 | .5 | 1.6
-
嵌合タブ幅 (in)
.019 | .062
-
嵌合タブ厚 (mm)
.4 | .6
-
嵌合タブ厚 (in)
.015 | .023
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3 | 20
機械的アタッチメント
-
嵌合保持
あり
-
パネル アタッチメントのスタイル
リア マウント
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング) | パネル マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの色
グレー | 黒
-
ピッチ (mm)
4 | 12.3
-
ピッチ (in)
.157 | .484
寸法
-
製品幅 (mm)
31.25 | 52.6 | 52.8
-
製品幅 (in)
1.23 | 2.07
-
コネクタの高さ (mm)
25.7 | 27 | 29.2 | 39.8
-
コネクタの高さ (in)
1.01 | 1.06 | 1.14 | 1.56
-
製品長さ (mm)
52.8 | 62.5 | 67.2
-
製品長さ (in)
2.07 | 2.46 | 2.64
使用条件
-
使用温度 (最大)
125 °C [ 257 °F ]
-
ケーブルのタイプ
STP | UTP
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
動作/用途
-
動作周波数範囲 (GHz)
0 – 1 | 0 – .1
-
シールド処理済み
はい
-
回路用途
Signal | パワーおよびシグナル
業界スタンダード
-
IP 定格
IP66 | IP67 | IP6K9K
-
認証/規格製品に適合
ISO 8092