動作電圧 (VDC):
30
-
インピーダンス (Ω):
100
-
動作電圧 (VAC):
30
信号特性
-
列ごとの差動ペア数 :
2
-
データ レート (Gb/s):
20 – 25
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
1.2 mm [ .047 in ]
-
PCB に対する結線方法 :
スルーホール - 圧入
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
UL E28476
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
実装の特徴
-
実装方法 :
パッケージ | ボックスおよびチューブ
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。