電気的特性
-
短時間定格耐電流 (1 秒時) (A):
480
-
定格電圧 (IEC) (V):
1000
-
誘電耐電圧 (最大) (V):
2200
-
定格電流 (IEC) (A):
32
-
インパルス定格耐電圧 (IEC) (V):
8000
-
電力損失 (W):
10
寸法
-
製品高さ :
76 mm [ 2.992 in ]
-
製品長さ :
193.9 mm [ 7.598 in ]
-
製品幅 :
125.6 mm [ 4.92 in ]
-
主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つの絶縁フェルール (AWG):
26 – 12
-
主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つのフレキシブル導線 (mm²):
.5 – 4
-
主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つの非絶縁フェルール (AWG):
26 – 12
-
主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つの絶縁フェルール (mm²):
.5 – 4
-
主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つの非絶縁フェルール (mm²):
.5 – 4
-
主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つの剛性より線導体 (AWG):
26 – 10
-
主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つの剛性より線導体 (mm²):
.5 – 6
-
主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つのツイン フェルール (AWG):
26 – 18
-
ワイヤ被覆むき長 :
12.5 mm [ .492 in ]
-
ツール サイズ :
3.5 – 7 mm [ .138 – .276 in ]
-
主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つのツイン フェルール (mm²):
.5 – 1
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94HB
-
IP 定格 :
IP66
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。