Mousses conductrices pour blindage EMI
La mousse conductrice de Kemtron est une mousse à base de poly(téréphtalate d’éthylène) (PET) basse densité et de polyuréthane qui est entièrement enduite d’un mélange cuivre + nickel, ce qui lui confère une conductivité électrique à faible résistance selon les trois axes X, Y et Z, et lui permet d’offrir d’excellentes performances en matière de blindage EMI lorsqu’elle est utilisée en tant que joint EMI. Cette mousse est classée sous la norme anti-feu UL94V-1.
La mousse conductrice est une mousse à base de poly(téréphtalate d’éthylène) (PET) basse densité et de polyuréthane qui est entièrement enduite d’un mélange cuivre + nickel, ce qui lui confère une conductivité électrique à faible résistance selon les trois axes X, Y et Z, et lui permet d’offrir d’excellentes performances en matière de blindage EMI lorsqu’elle est utilisée en tant que joint EMI. Cette mousse est classée sous la norme anti-feu UL94V-1. Le matériau est disponible sous forme de feuille allant jusqu’à 560 mm de large ou sous forme de joint découpé à l’emporte-pièce selon les plans du client. Un adhésif conducteur est disponible en option. En plus d’un blindage RFI / EMI, ce matériau offrira une bonne étanchéité à la poussière.
Disponibilité
Ce matériau peut être fourni avec ou sans adhésif conducteur.
Disponible en 3 épaisseurs :
- 1,5 mm
- 2,3 mm
- 3,4 mm
Domaines d’utilisation
- Panneaux E/S
- Joints de connecteurs
- Fonds de panier
- Joints d’écrans
- Les panneaux d’accès
- Applications électroniques d’intérieur