Isolateurs galvaniques

Les isolateurs galvaniques de TE Connectivity assurent l'isolation électrique entre les signaux d'entrée et de sortie, sans nécessiter de continuité de la terre, tout en permettant la conversion des signaux. La gamme Sense comprend plusieurs modèles de convertisseurs de signaux.

Système de raccordement

  • Raccordement vissé : Système simple et économique dans lequel les fils sont raccordés à des bornes à vis montées directement sur le produit.
 
  • Raccordement enfichable : Dans ce système, les raccordements des fils s'effectuent à l'aide de connecteurs qui, d'un côté, sont équipés de cosses à sertir et, de l'autre, sont reliés à l'équipement.

Caractéristiques du produit

  • Contrôleurs de signaux et d'alimentation
  • Isolateurs galvaniques
  • Convertisseurs de signaux
  • Répéteurs et amplificateurs analogiques