Connectivité sans fil pour les appareils personnels

La technologie Bluetooth est une norme de télécommunication sans fil utilisée pour transmettre ou recevoir des ondes radio à courte portée afin d’échanger des données entre des appareils. Les appareils qui utilisent les fréquences Bluetooth sont souvent plus petits en raison des faibles demandes de puissance de la technologie, ainsi que de la courte portée de transmission, généralement des dizaines de mètres. Les appareils utilisant le Bluetooth comprennent notamment les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les écouteurs sans fil. La technologie Bluetooth peut également être utilisée dans des applications plus inhabituelles, telles que les drives de restaurants pour la préparation des repas des utilisateurs enregistrés.

Les antennes compatibles avec les appareils Bluetooth peuvent être incorporées dans un dispositif par le biais d’une antenne interne ou intégrée, ou par le biais de la technologie d’antenne Laser Direct Structuring (LDS) personnalisée qui permet d’imprimer l’antenne sur le cadre ou les composants d’un appareil.  D’autre part, les antennes externes permettent de les placer à l’extérieur des appareils. Ceci permet d’améliorer les performances, grâce à une antenne plus grande ou en éloignant l’antenne des circuits intégrés et des composants à l’intérieur des dispositifs. Il est important d’utiliser une antenne compatible avec la technologie Bluetooth, correctement conçue et placée avec précision pour offrir des performances optimales, car la taille et la forme de l’antenne peuvent affecter la portée et la qualité de la connexion Bluetooth. 

Les produits

ANTENNE HÉLICOÏDALE VERTICALE 2,4 GHz  

 

L'antenne verticale 2,4 GHz est une antenne hélicoïdale compacte à monter en surface. Elle est conçue pour les applications utilisant la bande de fréquences ISM 2,4 GHz, telles que Bluetooth et Zigbee. Le socle de type connecteur de l'antenne garantit un montage optimal pour des performances uniformes dans le cadre d'une production à grand volume. 

 

>> Voir plus

 

Antenne dipôle ANT-2.4-LPW-125 2,4 GHz montable sur panneau

 

L'ANT-2.4-LPW-125 (LPW) est une antenne dipôle à montage sur panneau pour Bluetooth, Zigbee et autres applications ISM 2,4 GHz, telles que WiFi/WLAN. Le montage sur panneau par encliquetage permet une installation facile et sûre, tandis que le fouet articulé à 3 positions permet d'orienter l'antenne de manière optimale.

 

>> Voir plus

Antennes pour l’IoT
Play video
Vidéo en anglais

S’appuyant sur des décennies d’expérience dans la conception d’applications complexes, notre gamme complète d’antennes fournit des solutions avancées adaptées à de larges plages de fréquences pour un fonctionnement sur de nombreux réseaux à travers les marchés mondiaux et régionaux. Découvrez comment nos antennes contribuent au développement de l'Internet des objets (IoT).

Antennes pour l’IoT
Vidéo en anglais

S’appuyant sur des décennies d’expérience dans la conception d’applications complexes, notre gamme complète d’antennes fournit des solutions avancées adaptées à de larges plages de fréquences pour un fonctionnement sur de nombreux réseaux à travers les marchés mondiaux et régionaux. Découvrez comment nos antennes contribuent au développement de l'Internet des objets (IoT).

Élargir les connexions de l’Internet des Objets
Play video
Vidéo en anglais

Des casiers aux téléphones, des véhicules électriques aux chargeurs, ou encore des cœurs aux docteurs, l’Internet des Objets (IoT) connecte tous les aspects de notre vie. Chez TE, nous nous efforçons de renforcer cette connectivité à l’échelle mondiale grâce à des solutions de connectivité plus robustes et plus fiables. Ensemble, nous nous dirigeons vers un avenir plus connecté et interconnecté, dans tous les aspects de notre vie.

Élargir les connexions de l’Internet des Objets
Vidéo en anglais

Des casiers aux téléphones, des véhicules électriques aux chargeurs, ou encore des cœurs aux docteurs, l’Internet des Objets (IoT) connecte tous les aspects de notre vie. Chez TE, nous nous efforçons de renforcer cette connectivité à l’échelle mondiale grâce à des solutions de connectivité plus robustes et plus fiables. Ensemble, nous nous dirigeons vers un avenir plus connecté et interconnecté, dans tous les aspects de notre vie.

Évolution du WiFi
Play video
Vidéo en anglais

La technologie ne cesse de devenir plus compacte et plus intelligente. À mesure que de plus en plus d’appareils rejoindront les réseaux, vous aurez besoin de l’assistance nécessaire pour faire progresser votre WiFi vers la prochaine évolution : le WiFi 7. TE est votre partenaire fort de plusieurs décennies d'expérience dans la fabrication, qui ne cesse de faire progresser les antennes standard afin de permettre chaque nouvelle phase de la connectivité sans fil. Ensemble, nous pouvons concevoir de nouvelles possibilités pour l’avenir de la connexion WiFi.

Évolution du WiFi
Vidéo en anglais

La technologie ne cesse de devenir plus compacte et plus intelligente. À mesure que de plus en plus d’appareils rejoindront les réseaux, vous aurez besoin de l’assistance nécessaire pour faire progresser votre WiFi vers la prochaine évolution : le WiFi 7. TE est votre partenaire fort de plusieurs décennies d'expérience dans la fabrication, qui ne cesse de faire progresser les antennes standard afin de permettre chaque nouvelle phase de la connectivité sans fil. Ensemble, nous pouvons concevoir de nouvelles possibilités pour l’avenir de la connexion WiFi.