Des rubans adhésifs conducteurs pour tous vos blindages EMI
Les rubans conducteurs répondent aux exigences élevées des applications électroniques modernes en termes de blindage EMI/RFI, de mise à la terre et de gestion thermique. Ils sont disponibles en cuivre, en cuivre étamé ou en aluminium.
Le ruban adhésif conducteur électrique de TE Connectivity procure blindage, mise à la terre et contrôle thermique fiables pour les composants électroniques. Ce ruban à feuille métallique est disponible dans un format enroulé ou avec film protecteur. Les versions adhésives double face permettent de les intégrer facilement et offrent une conductivité fiable pour de nombreuses applications.
Matériaux
- Cuivre souple
- Cuivre souple avec adhésif double face
- Cuivre plaqué étain/argent
- Aluminium souple
- Cuivre gaufré
- Cuivre gaufré plaqué étain
- Aluminium gaufré
Domaines d’utilisation
- Blindage temporaire d’interstices pour tests CEM
- Blindage pour cartes à circuits imprimés
- Blindages de câbles
- Etanchéité de salles faradisées
- Mise à la terre et ruban conducteur
- Drainage des charges électrostatiques
- Blindage des câbles et des connecteurs
Blindage EMI / RFI pour transformateurs, câbles, armoires, moteurs et autres composants
Avantages
- Élimination des interférences électriques
- Éléments chauffants soudables
- Collage de surfaces conductrices
Disponibilité
Les rubans adhésifs conducteurs sont disponibles en cuivre souple (35 µm), en cuivre étamé (35 µm) et en aluminium (60 µm). Le cuivre étamé offre une meilleure résistance à la corrosion et est idéal pour les applications nécessitant un contact direct avec la surface du ruban. Les variantes gaufrées améliorent la fiabilité du contact et la soudabilité. Les rubans adhésifs sont généralement fournis en rouleaux de 20 mètres, avec des largeurs standard de 12,7 ou 25,4 mm. Ils sont disponibles en version auto-enroulée (sans film protecteur), avec film protecteur en papier et adhésif double face (suffixe « -D ») Des formats découpés à l'emporte-pièce et découpés par effleurement sont disponibles pour une intégration facile.