Blindage contre les interférences électromagnétiques : Un élément clé
Télécharger le livre blancLe développement de l’électrification pose aux ingénieurs des problèmes liés aux interférences électromagnétiques. Les initiatives des gouvernements en faveur de solutions alternatives au moteur à combustion dynamisent le développement de l'électrification des véhicules. De par sa conception, le véhicule électrique renferme une grande quantité de contenu électrique confiné dans un espace restreint. La batterie d'un véhicule électrique est une source potentielle d'interférences électromagnétiques. Le véhicule tout électrique est soumis à des champs électromagnétiques entre les deux blocs-batteries (traction et auxiliaire), le convertisseur CC/CC et autres composants du système. D'autres types de véhicules électriques tels que les véhicules électriques hybrides, les véhicules électriques hybrides rechargeables et les véhicules électriques à pile à combustible disposent d'une batterie auxiliaire, ce qui les rend également sensibles aux interférences électromagnétiques. Au moment d'envisager un blindage EMI pour les véhicules électriques, les ingénieurs doivent également garder à l'esprit la chaleur et l'inflammabilité associées à la batterie. Comme c'est le cas pour un nombre croissant de véhicules non électriques, les véhicules électriques peuvent abriter des systèmes de navigation et des systèmes de sécurité, tels que des systèmes avancés d'aide à la conduite, qui reposent également sur des signaux RF ininterrompus, ce qui représente des zones supplémentaires pour les interférences électromagnétiques.
D'un point de vue technique, le blindage EMI doit être pris en compte à tous les niveaux, depuis le boîtier jusqu'au module, en passant par le circuit imprimé. Une cage de Faraday, ou une structure de protection qui empêche les rayonnements électromagnétiques d'entrer ou de sortir d'une zone, est un élément important du blindage EMI à ces différents niveaux.
Le blindage EMI des boîtiers à tous les niveaux implique une cage de Faraday pour atténuer les signaux provenant de l'intérieur du boîtier. Cela permet de minimiser les signaux qui s'échappent et provoquent des interférences avec d'autres équipements dans l'environnement et peut empêcher les interférences extérieures de pénétrer dans l'enceinte.
Le blindage au niveau du module est le blindage des composants actifs, tels que les lecteurs, les écrans, etc., à l'intérieur du boîtier électronique afin de protéger ces composants des interférences internes.
Le blindage au niveau des cartes de circuits imprimés consiste à protéger les composants individuels, tels que les circuits intégrés, à l'aide de boîtiers de blindage, en créant par exemple une petite cage de Faraday pour ces composants.
Au fur et à mesure que le monde se tourne vers les transports électriques, les infrastructures pour recharger les véhicules se multiplient et font de plus en plus partie de notre vie quotidienne. Le rechargement de votre voiture à la maison ou au travail nécessite des unités de rechargement à courant alternatif (CA) standard. Les stations de rechargement à courant alternatif peuvent être économiquement efficaces et peuvent être facilement installées. D'un autre côté les stations de rechargement en courant continu (CC) peuvent avoir un taux de rechargement très rapide, de l'ordre de 30 minutes. La croissance rapide et mondiale des véhicules électriques nécessite le développement d'une infrastructure de recharge plus rapide, plus sûre, plus petite et plus flexible, ce qui pose des défis de conception aux ingénieurs du monde entier.
Les interférences électromagnétiques (EMI) et les interférences de radiofréquences (RFI) menacent l'intégrité et la puissance des signaux électroniques, entraînant des perturbations et des performances insuffisantes dans les systèmes et dispositifs de communication sensibles. Pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), les interférences électromagnétiques deviennent un problème de sécurité crucial. Afin d'atténuer ces problèmes, une conception technique robuste est essentielle.