Résister à l'humidité tout en isolant, en protégeant

Les gaines thermorétractables avec adhésif protègent contre l'humidité et les environnements corrosifs, tout en assurant une isolation électrique et une protection mécanique grâce à des adhésifs spéciaux. Les gaines avec adhésif se composent d'une gaine extérieure réticulée et d'une couche intérieure d'adhésif ou de produit enrobant. Lors de l'installation, le revêtement adhésif ou enrobant fond et se répand, créant ainsi une barrière protectrice résistante à l'humidité. Les avantages de ce type de gaines sont les suivants : quantités contrôlées d'adhésif et résultats constants ; conformité aux normes AMS-DTL-23053 ; homologation UL/CSA ; conformité à la directive RoHS.

Caractéristiques

Gaines thermorétractables avec adhésif

  • Rapports de rétreint allant de 2:1 à 6:1
  • Adhésifs spéciaux pour coller sur divers matériaux
  • Nombreux choix de couleurs
  • Résistant aux flammes, à la chaleur, aux produits chimiques et aux dommages mécaniques.
  • Approuvé par divers organismes d'essai
Gaine DWFR (ignifugée et avec adhésif)
Gaine DWFR (ignifugée et avec adhésif)
Gaines ATUM
Gaines ATUM
  1. Installation d’une gaine thermorétractable avec adhésif (anglais)

Démonstration de l'installation des gaines thermorétractables avec adhésif

  • Codage de couleur avec les gaines (anglais)

  • Étanchéité avec les gaines thermorétractables (anglais)

  • Identification par couleur avec les gaines thermorétractables (anglais)