Antennes à bande ultralarge (UWB)
Les antennes à bande ultralarge (UWB) et à montage adhésif de TE Connectivity (TE) apportent une solution alternative indépendante avec un plan de masse ultra-mince aux antennes à puce en céramique. Elles permettent une meilleure polyvalence en matière de conception car elles peuvent être montées sur le boîtier de l’appareil. Ces dispositifs permettent de réaliser un positionnement précis à l’intérieur, de faire des fonctions de suivi, de contrôle d’accès et de repérage des contacts. Avec la capacité de localiser des objets à 10 cm près et la possibilité de les monter sur le boîtier de votre appareil, les antennes UWB offrent une solution puissante dans un petit boîtier pour les canaux UWB basse et haute bande 1 à 9 (3-8,5 GHz).
Caractéristiques du produit
La petite taille, le montage du boîtier et les opérations omnidirectionnelles permettent une grande variété d’options de conception
- La plus petite taille prend en charge les canaux UWB 5 (6,5 GHz) et 9 (8 GHz) couramment utilisés.
- Différentes longueurs de câble standard disponibles
La conception d’antennes à large bande couvre la majorité des gammes de fréquences à bande ultralarge, idéales pour les applications de positionnement et de localisation
- Avec des gammes de fréquences allant de 3,1 GHz à 8,5 GHz, les versions actuelles des produits couvrent les bandes les plus courantes, ce qui permet de prendre en charge les émetteurs-récepteurs UWB les plus utilisés de l’industrie.
Une conception avec un haut rendement permet de réduire la consommation d’énergie globale
- Aide à prolonger la durée de vie de la batterie de l’appareil final
- Faibles coûts de mise en œuvre
Applications
- Suivi d'actifs
- Services basés sur la localisation
- Positionnement commercial
- Sécurité
- Aides à la vie quotidienne (AVQ)