Livre blanc

Conception du blindage EMI : un enjeu clé pour la conformité et les performances des équipements médicaux

Télécharger le livre blanc

Le blindage EMI devient de plus en plus important avec l’évolution de la technologie. Une interruption dans le fonctionnement des appareils médicaux tels que les respirateurs artificiels peut faire la différence entre la vie et la mort. Sans un blindage EMI approprié, les dispositifs médicaux, y compris les systèmes de survie et les équipements de surveillance essentiels, sont vulnérables au bruit, aux dommages ou à une défaillance fonctionnelle totale. Un ventilateur qui ne respecte pas les limites d'émission prescrites peut avoir des conséquences néfastes sur d'autres appareils médicaux.

Par conséquent, le blindage EMI doit être intégré dans tous les aspects de la conception du circuit imprimé jusqu’au choix du boîtier. Les ingénieurs disposent de plusieurs solutions de blindage pour répondre à des besoins spécifiques. Nos experts travailleront en partenariat avec vous pour identifier la solution adaptée à vos défis en matière de compatibilité électromagnétique, vous permettant ainsi d'optimiser les performances et la conformité de vos conceptions.

Arrêt potentiel de l'équipement

Dans le pire des cas, le respirateur artificiel non conforme pourrait s'arrêter de manière inattendue, ce qui constituerait un problème critique lorsqu'il est censé fonctionner en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Défaillances intermittentes

Une telle non-conformité peut entraîner des pannes intermittentes, perturbant le fonctionnement normal de l'appareil. L'identification et la correction de la source des perturbations électromagnétiques (EMI) peuvent être longs et difficiles. Ces pannes intermittentes peuvent entraîner le dysfonctionnement de fonctions essentielles telles que les alarmes, les voyants lumineux, les moteurs, les écrans et les indicateurs LED à des moments cruciaux.

Logique métastable

Une autre conséquence pourrait être l'apparition d'une logique métastable, généralement causée par un blocage de la porte logique entre les états 0 et 1. Cela peut déclencher une erreur du micrologiciel, nécessitant un redémarrage manuel de la machine.

Il existe de nombreux types de blindages EMI capables de protéger tous les composants critiques et d'augmenter la fiabilité et les performances pour les professionnels de la santé. Compte tenu des tendances et des exigences actuelles de l’industrie médicale, la technologie de blindage EMI de TE Connectivity, alliant coûts et qualité de vie, est au cœur de notre processus de fabrication.

Grilles de ventilation EMI

Gamme de produits