Solutions de blindage EMI
Q : Que sont les matériaux EMI ?
R : Les matériaux EMI (interférences électromagnétiques) sont conçus pour bloquer, absorber ou atténuer les rayonnements électromagnétiques susceptibles de perturber le fonctionnement des appareils ou des systèmes électroniques.
Ils permettent de :
- Empêcher les bruits parasites de s'échapper d'un appareil (émissions)
- Protéger les composants sensibles contre les interférences externes (immunité)
Q : Qu’est-ce que le blindage EMI ?
R : Le blindage EMI consiste à bloquer les champs électromagnétiques à l’aide de matériaux conducteurs ou magnétiques afin de réduire les interférences.
Le blindage agit généralement selon les mécanismes suivants :
- Réflexion (matériaux conducteurs)
- Absorption (matériaux magnétiques ou dissipatifs)<br>• Réflexions internes multiples
Q : Quels types de matériaux EMI sont couramment utilisés ?
R :
| Catégorie | Exemples |
Exemples |
| Matériaux conducteurs | Cuivre, aluminium, argent | Blindage haute fréquence |
| Revêtements et peintures conducteurs | Argent, nickel, graphite chargé | Boîtiers en plastique |
| Joints pour blindage EMI | Élastomères conducteurs, mousse avec tissu | Joints, portes, panneaux |
| Feuilles et rubans adhésifs conducteurs métalliques | Ruban de cuivre, ruban d'aluminium | Câbles, boîtiers |
| Ferrites et matériaux absorbants | Perles, plaquettes et feuilles de ferrite | Réduction du bruit |
| Tissus conducteurs | Textiles métallisés | Blindage léger |
Q : Quelle est la différence entre le blindage EMI et l’absorption EMI ?
R : Le blindage EMI réfléchit généralement les interférences électromagnétiques et les éloigne des zones sensibles, tandis que l’absorption EMI convertit généralement cette énergie en chaleur.
Les conceptions les plus performantes combinent souvent les deux approches, selon les exigences du système :
- Blindage pour les hautes fréquences
- Matériaux absorbants pour le contrôle des résonances et des champs magnétiques
Q : Quels matériaux sont les plus efficaces pour les interférences électromagnétiques à haute fréquence ?
R : Pour les hautes fréquences (MHz à GHz), les matériaux couramment utilisés sont :
- Cuivre
- Aluminium
- Matériaux argentés
- Revêtements conducteurs
L’efficacité dépend de la conductivité, de l’épaisseur, de la continuité électrique et de la conception globale du système.
Q : Quels matériaux sont les plus adaptés aux basses fréquences ou aux champs magnétiques ?
R : Les interférences électromagnétiques de basse fréquence (par exemple celles générées par les lignes d’alimentation ou les transformateurs) nécessitent des matériaux à forte perméabilité magnétique, tels que :
- Ferrites
- Alliages à haute perméabilité (par exemple les matériaux de type mu-métal)
- Alliages nanocristallins
À eux seuls, les métaux conducteurs ne sont pas efficaces aux basses fréquences.
Q : À quoi servent les joints pour blindage EMI ?
R : Les jJoints pour blindage EMI assurent la continuité électrique au niveau des :
- Portes
- Panneaux
- Jonctions
- Couvercles amovibles
Ils peuvent également fournir :
- Une étanchéité aux poussières et à l’humidité
- Une résistance aux vibrations
Q : Comment mesure-t-on l’efficacité du blindage EMI ?
R : Les performances de blindage sont exprimées sous la forme d’une efficacité de blindage (Shielding Effectiveness – SE) en décibels (dB).
À titre indicatif, dans des conditions d’essai contrôlées en laboratoire :
- 20 dB → réduction de 99 %
- 40 dB → réduction de 99,99 %
- 60 dB → réduction de 99,9999 %
*Les performances réelles de blindage varient selon le matériau, l’épaisseur, la conception, l’installation, la mise à la terre et la méthode d’essai. Ces valeurs sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas des niveaux de performance garantis.
Les mesures sont réalisées selon des normes telles que :
- IEEE 299
- MIL‑STD‑285
- ASTM D4935
Q : Quel est l’impact des matériaux EMI sur la mise à la terre ?
R : Les matériaux EMI nécessitent généralement une mise à la terre appropriée dans le cadre de la conception globale du système afin de :
- Réduire les phénomènes de réémission
- Maintenir des performances de blindage stables
Une mise à la terre inadéquate peut réduire l’efficacité du blindage et doit être prise en compte dès la phase de conception du système.
Q : Les matériaux EMI sont-ils obligatoires pour satisfaire aux exigences réglementaires ?
R : Les mesures de maîtrise des interférences électromagnétiques, y compris l’utilisation de matériaux EMI, sont souvent mises en œuvre pour contribuer à la conformité avec des réglementations et normes telles que :
- FCC (États-Unis)
- Directive CEM / marquage CE (Union européenne)
- CISPR
- Normes ISO et CEI
La conformité réglementaire est évaluée au niveau du produit final selon les procédures d’essai et d’homologation applicables. L’utilisation de matériaux EMI à elle seule ne garantit pas la conformité.
Q : Les plastiques peuvent-ils assurer un blindage EMI ?
R : Les plastiques standard ne sont pas conducteurs, mais ils peuvent être modifiés grâce à :
- Des charges conductrices
- La métallisation
- Des peintures ou revêtements conducteurs
Ces solutions permettent de concevoir des boîtiers légers et économiques tout en assurant un niveau de blindage adapté aux exigences du système.
Q : Quels secteurs utilisent couramment des matériaux EMI ?
- Les matériaux EMI sont largement utilisés dans les secteurs suivants : Électronique grand public
- Électronique automobile (véhicules électriques, systèmes avancés d’aide à la conduite – ADAS)
- Appareils médicaux
- Aérospatiale et défense
- Télécommunications
- Automatisation industrielle
Dans les secteurs réglementés tels que le médical, l’aérospatial ou la défense, des exigences réglementaires, certifications et homologations supplémentaires peuvent être requises selon l’usage visé.
Q : Quels facteurs faut-il prendre en compte lors du choix de matériaux EMI ?
R : Les principaux critères de sélection sont les suivants :
- Plage de fréquences à atténuer
- Niveau d’efficacité de blindage requis
- Résistance mécanique
- Conditions environnementales
- Contraintes d’encombrement et de poids
- Coût
- Exigences de conformité réglementaire
Q : Les matériaux EMI peuvent-ils se dégrader avec le temps ?
R : Oui. Leurs performances peuvent être affectées par :
- La corrosion
- L’oxydation
- L’usure mécanique
- La déformation rémanente après compression (pour les joints)
- L’exposition aux conditions environnementales (température, humidité)
Le choix des matériaux et la réalisation d’essais adaptés sont essentiels pour garantir une fiabilité à long terme.
Q : Quelle est la différence entre EMI et CEM ?
R : Les matériaux EMI constituent l’un des moyens utilisés pour atteindre la conformité CEM.
- EMI : Les interférences électromagnétiques indésirables.
- CEM (Compatibilité Électromagnétique) : La capacité d’un équipement à fonctionner correctement dans son environnement sans générer ni être affecté par des interférences.
Mentions légales :
Ce document est fourni uniquement à titre purement informatif. Il ne constitue pas un conseil d’ingénierie, de conformité réglementaire ou de certification, et ne remplace pas les activités de conception, de validation ou d’essais propres à un cas d’utilisation donné. Les performances et la conformité réglementaire dépendent de la conception spécifique du produit, des matériaux sélectionnés, des conditions d’installation et des méthodes d’essai.
TE Connectivity ne fournit aucune déclaration ni garantie, expresse ou implicite, concernant l’adéquation d’un matériau ou d’un produit à un usage particulier. Le choix des produits et leur validation relèvent de la seule responsabilité du client. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.