Silicones à fils orientés

Le silicone à fils orientés est un matériau plat, en feuille, constitué de silicone solide/éponge et dans lequel sont noyés des fils de Monel ou d’aluminium orientés perpendiculairement à la surface de la feuille. Ce matériau présente d’excellentes performances de blindage RFI/EMI/EMP grâce à une densité de fils allant jusqu’à 140 fils/cm² dans le silicone solide. Lorsqu’il est compressé entre deux surfaces métalliques, il offre à la fois une étanchéité à l’environnement et une étanchéité RFI/EMI. Pour une meilleure compression, les fils utilisés sont des fils ondulés, dont le maintien est assuré par un collage chimique.

Caractéristiques et avantages

  • Contient des milliers de fils fins en Monel ou en aluminium qui traversent l’épaisseur de la feuille.
  • Bonne solution pour un blindage RFI/EMI/EMP et un étanchéité à l’environnement en un seul et même produit.
  • Intégration optionelle de limiteurs de compression sous forme de butées ou colliers.
  • Solution idéale pour les panneaux d’accès, les fermetures hermétiques, les joints de connecteur, etc.
  • Bonne aptitude à épouser les surfaces irrégulières.
  • Adhésif pour faciliter l’assemblage

Types de matériaux et tailles

N° de pièce Matériau Épaisseur minimale
Largeur(s) de feuille
Longueur maximale de la feuille
410 Silicone solide avec fils de Monel
0,8 mm
255 mm (+0/-5)
1000 mm
420 Silicone solide avec fils d’aluminium 0,8 mm 255 mm (+0/-5) 1000 mm
450 Fluorosilicone solide avec fils de Monel 0,8 mm 150 mm (+0/-5) 1000 mm
460 Fluorosilicone solide avec fils d’aluminium 0,8 mm 150 mm (+0/-5) 1000 mm
470 Silicone solide souple avec fils de Monel 0,8 mm 255 mm (+0/-5) 1000 mm
480 Silicone solide souple avec fils d’aluminium 0,8 mm 255 mm (+0/-5) 1000 mm

Caractéristiques

Silicone à fils orientés