Élastomères conducteurs pour un blindage supérieur

Les élastomères conducteurs sont des silicones ou des fluorosilicones entièrement polymérisés chargés de particules électroconductrices, offrant une performance de blindage EMI/RFI supérieure combinée avec une excellente étanchéité à l’environnement. Les différents matériaux conducteurs sont conçues pour assurer la compatibilité galvanique tout en offrant une faible résistance de contact entre les surfaces d’accouplement.

Les élastomères conducteurs offrent un blindage EMI performant, une excellente conductivité électrique et une étanchéité fiable pour les environnements critiques. Conçus pour des secteurs tels que l'aérospatiale, l'automobile, les télécommunications et l'électronique, nos élastomères de haute qualité garantissent une protection optimale contre les interférences électromagnétiques (EMI) et les interférences radioélectriques (RFI) tout en conservant leur flexibilité et leur durabilité.

Matériaux conducteurs disponibles pour le silicone et le fluorosilicone

  • Graphite nickelé : un matériau commercial de haute qualité et rentable, de plus en plus utilisé sur les marchés militaires. Facile à extruder ou à mouler. SNG FR conforme à UL94 V-0.
  • Aluminium argenté : un matériau haute performance d’excellente qualité largement utilisé pour les applications à haute fréquence sur les marchés commerciaux et militaires. Plus léger que certains autres matériaux.
  • Aluminium nickelé : ce matériau offre les meilleures performances en matière de résistance à la corrosion grâce à l’aluminium et un degré élevé d’efficacité de blindage, avec des données d’essai allant jusqu’à 40 GHz.

Considérations relatives à la conception

  • Il est important que ce matériau ne soit pas surcompressé. Si la conception de l’équipement ne prévoit pas de méthode mécanique pour empêcher la surcompression, le joint doit être équipé de limiteurs de compression intégrés, soit des butées métalliques montées sur le joint, soit des colliers métalliques montés dans chaque trou de fixation.
  • Ce matériau ne convient pas aux applications coulissantes.
  • Compression recommandée : 10 % à 20 %.
  • Le support autocollant (conducteur ou non conducteur) est fourni uniquement pour faciliter l’assemblage.
  • Fluorosilicone : le support autocollant n’est pas recommandé pour une utilisation avec ce type d’élastomère.
  • La largeur minimale du matériau ne doit pas être inférieure à 2 mm ou au moins l’épaisseur du matériau dans n’importe quelle partie du joint. Si cela ne peut pas être réalisé autour de la fixation des trous, envisagez d’utiliser une fente. Une attention particulière est requise en cas d’utilisation de colliers de compression dans des trous.
  • Il faut tenir compte des forces de compression, de l’entraxe des trous, de la taille et du nombre des fixations et de la rigidité des brides correspondantes.
  • Des butées ou bagues de compression intégrées doivent être envisagées afin de limiter la surcompression lorsque des dispositifs de contrôle externes ne peuvent pas être utilisés. L’épaisseur minimale recommandée pour l’intégration de limiteurs est de 1,5 mm.

Caractéristiques et avantages

  • Joint EMI/RFI hautement conducteur et joints d’étanchéité à l’environnement
  • Efficace sur une large plage de températures -55 °C +160 °C
  • Fluorosilicone pour environnements difficiles : carburants et solvants
  • Choix de matériaux pour la compatibilité galvanique
  • Conforme à la norme UL94 V-0 relative à l’ignifugation (uniquement pour le moulage)

Caractéristiques

Élastomères conducteurs