Barrières de sécurité pour instruments de terrain

La barrière FF/PA Ex est une barrière de sécurité pour le terrain qui intègre une barrière de sécurité intrinsèque dédiée à chaque sortie de dérivation (spur), assurant l'alimentation et la transmission du signal de communication vers chaque instrument de terrain.

Barrières de sécurité Ex i pour Profibus PA et Foundation Fieldbus. Ces dérivations de réseau intègrent une barrière de sécurité intrinsèque dédiée à chaque sortie de dérivation, assurant l'alimentation et la transmission du signal de communication vers chaque instrument de terrain. Elles permettent de remplacer les équipements raccordés aux dérivations sans interrompre l'alimentation du réseau.

Caractéristiques

  • Indication visuelle de l'alimentation et des courts-circuits
  • Détection rapide des défauts
  • Seul l'équipement en court-circuit est isolé
  • Le réseau reste opérationnel même en présence de plusieurs courts-circuits
  • Courant maximal de 40 mA par canal 
  • Fonction de redémarrage : en cas de court-circuit, les dérivations sont réalimentées séquentiellement afin d'éviter toute surcharge sur la ligne principale. 
  • Économie d'énergie : en cas de court-circuit sur une dérivation, la barrière ne délivre pas le courant maximal de 40 mA. Elle vérifie périodiquement la disparition du défaut au moyen de courtes impulsions, puis rétablit automatiquement l'alimentation de la dérivation une fois le défaut éliminé.