Alimentations

Les alimentations de TE Connectivity sont spécialement conçues pour les applications industrielles. Elles offrent une excellente immunité aux perturbations électromagnétiques, ainsi qu'une protection contre les courts-circuits et les surcharges. Des modèles sont disponibles pour différentes tensions et différents courants de sortie.

Alimentations à découpage

Plus de puissance pour votre automatisation

Alimentations compactes en boîtier pour montage sur rail DIN de 35 mm

Les alimentations à découpage sont disponibles avec une sortie de 24 Vcc, y compris en version triphasée. Les alimentations sont proposées avec des puissances nominales comprises entre 60 W et 960 W. Grâce à leur circuit interne à haut rendement avec protection contre les courts-circuits, elles sont proposées dans un boîtier compact conçu pour un montage sur rail DIN.

 


Alimentations en boîtier plastique pour montage sur rail DIN de 35 mm
Conçue pour les environnements industriels, la gamme KD est dotée d'un boîtier en plastique pour montage sur rail DIN de 35 mm et permet d'installer plusieurs alimentations côte à côte, y compris dans une configuration redondante. Elle intègre des circuits électroniques modernes à hautes performances, offrant un rendement supérieur à 90 %, ainsi qu'une protection électronique de la sortie contre les surcharges et les courts-circuits.

Caractéristiques

  • Performances élevées et encombrement réduit
  • Modèles compatibles avec un fonctionnement redondant
  • Alimentation automatique à double tension
  • Protection contre les surcharges et les courts-circuits
  • Tensions de sortie : 5, 10, 12 ou 24 Vcc
  • Courants de sortie : 1 ou 2 A
  • Tension de sortie : 24 Vcc
  • Courants de sortie disponibles : de 2,5 à 40 A 
  • Modèles monophasés ou triphasés
  • Contact d'alarme et réglage fin de la tension de sortie 
  • Excellente immunité aux bruits 
  • Excellente immunité aux bruits. Modèles compatibles avec un fonctionnement redondant en parallèle.