Dérivateurs pour vannes motorisées

Les dérivateurs spécialement conçus pour les vannes équipées d'actionneurs électriques installées en atmosphères explosives permettent d'améliorer la sécurité des opérations de maintenance des installations.

Dérivateur Motor Ex

Le système de dérivation a été conçu pour les vannes équipées d'un actionneur électrique installé en atmosphères potentiellement explosives afin d'améliorer la sécurité des opérations de maintenance dans les usines.

 

Lors d'une intervention de maintenance sur l'actionneur, dès que le moteur électrique est mis hors tension, le dérivateur Motor Ex met automatiquement hors tension le réseau industriel (comme le réseau Profibus, Pakscan, etc.), ce qui permet de retirer l'actionneur de la vanne pour sa maintenance sans interrompre le fonctionnement des autres équipements raccordés à la dérivation. Cet équipement n'interrompt pas les communications du réseau desservant les autres vannes ou dispositifs. Seul l'équipement défectueux peut ainsi être retiré pour maintenance, sans risque d'enflammer l'atmosphère explosive, les câbles de dérivation étant hors tension.

Dérivateur de réseau pour actionneurs électriques

Le DHH-MA32 est un système innovant développé par Sense pour les réseaux industriels installés en atmosphères explosives. Il garantit la sécurité lors des opérations de maintenance de l'ensemble vanne/actionneur dans les usines. Cet équipement crée une déviation sur le câble du réseau. Cette déviation n'est pas considérée comme une dérivation, car elle n'entraîne pas de pertes significatives. Il peut ainsi être utilisé sur des réseaux tels que Pakscan et Profibus DP, où les dérivations sont pratiquement interdites, sous réserve de respecter la longueur maximale du câble principal.

 

Le dérivateur utilise des impulsions de tension pour activer ou désactiver les dérivations. Cette impulsion est générée par un programmateur portable, non fourni avec le dérivateur et disponible en option.

Caractéristiques

  • Dérivateur de réseau pour atmosphères explosives 
  • Améliore la sécurité lors de la maintenance des ensembles vanne/actionneur 
  • Connexion et déconnexion faciles des bornes 
  • Fermeture du boîtier à l'aide de 2 vis 
  • À utiliser avec le dispositif portable qui permet d'activer et de désactiver le shunt en toute sécurité 
  • Entrée et sortie des câbles avec presse-étoupe
  • Désactivation de la dérivation par impulsions de tension
  • Dérivateur antidéflagrant Ex d
  • Dispositif portable à sécurité intrinsèque Ex i