La gamme Commande et surveillance des vannes réunit l'ensemble des produits destinés à l'automatisation, au positionnement et au contrôle de l'état des vannes de procédés industriels. Elle comprend des électrovannes destinées au pilotage des actionneurs pneumatiques, des boîtiers de contrôle de position assurant une indication visuelle locale et un retour électrique à distance de l'état ouvert ou fermé des vannes, des positionneurs numériques et analogiques permettant de contrôler avec précision la course des vannes à partir d'un signal de 4 à 20 mA, ainsi que des dérivateurs motorisés pour actionneurs électriques. Ces produits sont conçus pour les vannes rotatives (quart de tour), linéaires et à membrane. Ils sont compatibles avec les installations à câblage conventionnel ainsi qu'avec les principaux réseaux de bus de terrain industriels.
Téléchargez notre guide produit présentant l'ensemble de notre gamme de solutions de surveillance et d'automatisation des vannes. Ce guide présente des contrôleurs de position pour vannes rotatives, linéaires et à membrane, des électrovannes, des positionneurs numériques et analogiques, des transmetteurs de position, des convertisseurs I/P et des amplificateurs pneumatiques. Pour chaque gamme de produits, il indique les configurations électriques, les certifications Ex, les options de boîtier et les références de commande.