Terminateurs de réseau

Le terminateur de réseau DP-RT assure l'adaptation de l'impédance du réseau afin d'éliminer les erreurs de communication dues à la distorsion du signal.

Terminateur pour réseau Profibus DP

Lorsqu'un réseau Profibus DP présente un défaut d'adaptation d'impédance, une partie du signal est réfléchie. L'amplitude de cette réflexion est proportionnelle au désadaptation d'impédance. Cette réflexion se propage en sens inverse et se superpose au signal transmis, provoquant d'importantes distorsions susceptibles d'entraîner un redémarrage du réseau. Lorsque l'adaptation d'impédance est assurée à toutes les extrémités du réseau, les réflexions sont éliminées et le réseau fonctionne normalement. Le terminateur de réseau DP-RT-G assure l'adaptation de l'impédance du réseau afin d'éliminer ces erreurs de communication.

Terminateur pour réseau AS-Interface

Pour étendre un réseau AS-Interface, les répéteurs et les alimentations ne sont plus la seule solution. Grâce au terminateur passif, il est possible d'étendre le réseau jusqu'à 200 m. Il est toutefois recommandé de vérifier soigneusement le fonctionnement du réseau en surveillant le nombre de télégrammes répétés à l'aide d'un analyseur AS-Interface. Si l'adaptation d'impédance est satisfaisante, cette solution constitue l'option la plus économique pour étendre le réseau. Le terminateur est doté d'un mode de protection Ex mb (encapsulation par résine), ce qui permet son installation dans des atmosphères explosibles contenant des gaz ou des poussières, en zones 1 ou 21.