Joint en tricot métallique

TE propose une large gamme de joints en tricot métallique, offrant une solution économique pour les applications de blindage à haute performance en champs magnétiques et électriques de type RFI / EMI et EMP. La construction Interlock mono-filament confère au tricot une très grande résistance tout en lui permettant de s’adapter à presque toute taille ou forme de joint. Le procédé de fabrication permet d’inclure une âme élastomère dans le produit pour en augmenter la résistance à la compression.

Caractéristiques et avantages

  • La construction Interlock mono-filament confère au tricot une très grande résistance tout en lui permettant de s’adapter à presque toute taille ou forme de joint.
  • Excellent blindage contre les interférences radioélectriques (RFI)/électromagnétiques (EMI) entre deux surfaces métalliques.
  • Bonne compatibilité galvanique avec les surfaces à coupler, limitant ainsi le risque de corrosion entre le joint et les surfaces en jeu.
  • Large choix d’âmes élastomères permettant de s’adapter à différentes conditions (plage de températures de service, résistance à la compression, force de compression).

Considérations relatives à la conception

Une attention particulière doit être portée à la finition des extrémités du joint, en raison d’un risque d’effilochage du tricot après découpe. Si vous souhaitez les effectuer vous même, les extrémités peuvent être finies de la façon suivante :

  1. En plongeant l’extrémité dans de la colle.
  2. En soudant par points l’extrémité coupée.
  3. En cousant l’extrémité du tricot.
  • Pour assurer un bon contact, des forces de compression et une bonne rigidité de la structure métallique d’accueil sont nécessaires.
  • Choix de fil métallique permettant une compatibilitée galvanique optimale.
  • Une étanchéité à l’eau et à l’humidité n’est pas possible avec ce produit. Cependant une certaine étanchéité à la poussière est assurée.
  • Les tricots métalliques pleins présentent une déformation rémanente à la compression et ne sont donc pas recommandés pour les panneaux à ouvertures fréquentes.
  • Les tricots métalliques pleins présentent une déformation rémanente à la compression et ne sont donc pas recommandés pour les panneaux à ouvertures fréquentes.

Caractéristiques

Tricots métalliques

Kemtron Ltd. fait désormais partie de la gamme de produits TE Connectivity

Coordonnées

Royaume-Uni

Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115

E-mail : info.braintree@te.com

 

France

Téléphone : +33 (0)1 60 77 83 16

E-mail : info.braintree@te.com

 

Allemagne

Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115

E-mail : info.braintree@te.com

 

Reste de l’Europe

Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115 

E-mail : info.braintree@te.com

 

Asie

Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115

E-mail : info.braintree@te.com

 

 

Découvrez entre autres comment choisir un joint d'étanchéité EMI.
Découvrez entre autres comment choisir un joint d'étanchéité EMI.