Livre blanc

Considérations relatives à l'étanchéité, à la protection et à la conception CEM dans les applications d'électromobilité

Télécharger le livre blanc

Les interférences électromagnétiques (EMI) et les interférences de radiofréquences (RFI) menacent l'intégrité et la puissance des signaux électroniques, entraînant des perturbations et des performances insuffisantes dans les systèmes et dispositifs de communication sensibles. Pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), les interférences électromagnétiques deviennent un problème de sécurité crucial. Afin d'atténuer ces problèmes, une conception technique robuste est essentielle.

 

Les véhicules équipés de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) intègrent un large éventail de composants électroniques, dont beaucoup présentent un risque élevé de propagation des EMI. Il existe de nombreuses conception correctes permettent de maîtriser le bruit électronique et, même si les ingénieurs disposent d’une marge de manœuvre limitée sur les systèmes électriques, certaines considérations de conception peuvent néanmoins réduire l’impact des interférences électromagnétiques (EMI) sur les capteurs et les logiciels.

 

Il est essentiel de prendre en compte des solutions de blindage EMI/RFI capables de réduire efficacement la sensibilité aux dysfonctionnements électroniques, soit en bloquant les ondes électromagnétiques externes, soit en empêchant l’émission d’ondes internes susceptibles de perturber les circuits ou dispositifs environnants au sein et autour des composants ADAS.

CEM

Avantages liés aux considérations de conception du blindage EMI :

  • Intégrité du signal : en empêchant les interférences externes, ces matériaux garantissent des signaux clairs, stables et non perturbés par des sources électromagnétiques externes
  • Conformité aux normes : l’utilisation de matériaux de blindage EMI permet aux dispositifs et systèmes électroniques de respecter ces exigences, assurant leur fonctionnement dans les limites acceptables de compatibilité électromagnétique (CEM)
  • Réduction de la diaphonie : les matériaux de blindage EMI limitent la diaphonie, c’est-à-dire les couplages électromagnétiques indésirables entre composants ou circuits adjacents
  • Amélioration de la fiabilité : la protection des composants sensibles contre les interférences externes renforce la fiabilité globale et les performances des systèmes électroniques
  • Sécurité renforcée : dans certains environnements, les interférences électromagnétiques peuvent perturber le fonctionnement correct de systèmes électroniques critiques, générant des risques pour la sécurité
  • Longévité des composants électroniques : les matériaux de blindage EMI contribuent à prolonger la durée de vie des composants en les protégeant des effets potentiellement néfastes des interférences électromagnétiques
  • Souplesse en termes de conception : les matériaux de blindage EMI existent sous différentes formes, telles que les élastomères conducteurs, les tricots métalliques, les joints de blindage, les joints toriques conducteurs, les silicones à fils orientés, etc. 
Comment choisir un joint EMI
Play video
Vidéo en anglais
Comment choisir un joint EMI
Vidéo en anglais

Gamme de produits

Découvrir d'autres applications pour l'eMobilité

Livre blanc sur le blindage EMI
Livre blanc : Blindage contre les interférences électromagnétiques