Recherchez sur TE.com le produit qui vous intéresse et demandez des échantillons gratuits.
Consultez les listes ci-dessous et ajoutez simplement au panier les produits que vous souhaitez recevoir GRATUITEMENT, directement livrés à votre porte.
Recherchez sur TE.com les produits qui peuvent être testés et demandez des échantillons de produits gratuits.
Les élastomères électroconducteurs sont fabriqués à partir de silicone ou de fluorosilicone chargés de particules hautement conductrices telles que de l’aluminium argenté, du cuivre argenté, du graphite recouvert de nickel ou du nickel pur. Disponible sous forme de profils extrudés, de joints toriques, de composants moulés ou sous la forme de feuilles pour découper des joints à l’emporte-pièce. Les élastomères conducteurs offrent une excellente plage de température et sont résistants à la compression, et les fluorosilicones présentent une résistance supérieure aux carburants et aux solvants.
| Numéro de référence |
Description de la pièce |
Matériau |
|---|---|---|
| 2421687-1 |
Échantillon de feuille SNG 50 mm² x 1,2 mm | Feuille de silicone |
| 2421688-1 | Échantillon de feuille SNG 50 mm² x 1,6 mm | Feuille de silicone |
| 2421689-1 | Échantillon de feuille SSA 50 mm² x 0,8 mm | Feuille de silicone |
| 2421690-1 | Échantillon de feuille SSA 50 mm² x 1,2 mm | Feuille de silicone |
| 2421691-1 | Échantillon de feuille SSA 50 mm² x 1,6 mm | Feuille de silicone |
| 2421692-1 | Échantillon de feuille FNG 50 mm² x 0,8 mm | Feuille de fluorosilicone |
| 2421693-1 | Échantillon de feuille FNG 50 mm² x 1,2 mm | Feuille de fluorosilicone |
| 2421694-1 | Échantillon de feuille FNG 50 mm² x 1,6 mm | Feuille de fluorosilicone |
| 2421695-1 | Échantillon de feuille FSA 50 mm² x 0,8 mm | Feuille de fluorosilicone |
| 2421696-1 | Échantillon de feuille FSA 50 mm² x 1,2 mm | Feuille de fluorosilicone |
| 2421697-1 | Échantillon de feuille FSA 50 mm² x 1,6 mm | Feuille de fluorosilicone |
Silicone solide et spongieux traversé de fils en Monel ou en aluminium orientés verticalement (jusqu’à 140/cm²). Fournit un excellent blindage avec protection électromagnétique (EMP) et assure également l’étanchéité contre les conditions environnementales. Disponible en feuille, en bande ou découpé selon les besoins du client, ils peuvent être facilement fabriqués afin d’obtenir de joints plats de grande taille. Ils sont également disponibles avec un support autocollant et des butées de compression ou des colliers qui peuvent être installés pour éviter une compression excessive.
| Numéro de référence |
Description de la pièce |
Matériau |
|---|---|---|
| 2421699-1 | Fil Monel 40 feuilles silic. 50 mm² x 1,6 mm | Fil de Monel dans un liant en silicone |
| 2421701-1 | Fil Monel 40 feuilles silic. 50 mm² x 2,4 mm | Fil de Monel dans un liant en silicone |
| 2421703-1 | Fil alu 40 feuilles silic. 50 mm² x 1,6 mm | Fil d’aluminium dans un liant de silicone |
| 2421704-1 | Fil alu 40 feuilles silic. 50 mm² x 2,4 mm | Fil d’aluminium dans un liant de silicone |
| 2421705-1 | Fil Monel 20 feuilles silic. 50 mm² x 0,8 mm | Fil de Monel dans un liant en silicone |
| 2421706-1 | Fil Monel 20 feuilles silic. 50 mm² x 1,6 mm | Fil de Monel dans un liant en silicone |
| 2421707-1 | Fil Monel 20 feuilles silic. 50 mm² x 2,4 mm | Fil de Monel dans un liant en silicone |
| 2421708-1 | Fil alu 20 feuilles silic. 50 mm² x 0,8 mm | Fil d’aluminium dans un liant de silicone |
| 2421709-1 | Fil alu 20 feuilles silic. 50 mm² x 1,6 mm | Fil d’aluminium dans un liant de silicone |
| 2421710-1 | Fil alu 20 feuilles silic. 50 mm² x 2,4 mm | Fil d’aluminium dans un liant de silicone |
| 2421711-1 | Fil Monel 50 feuilles fluorosilic. 50 mm² x 0,8 mm | Fil de Monel dans un liant en silicone |
| 2421712-1 | Fil Monel 50 feuilles fluorosilic. 50 mm² x 1,6 mm | Fil de Monel dans un liant en silicone |
| 2421713-1 | Fil Monel 50 feuilles fluorosilic. 50 mm² x 2,4 mm | Fil de Monel dans un liant en silicone |
| 2421714-1 | Fil alu 50 feuilles fluorosilic. 50 mm² x 0,8 mm | Fil d’aluminium dans un liant de silicone |
| 2421715-1 | Fil alu 50 feuilles fluorosilic. 50 mm² x 1,6 mm | Fil d’aluminium dans un liant de silicone |
| 2421716-1 | Fil alu 50 feuilles fluorosilic. 50 mm² x 2,4 mm | Fil d’aluminium dans un liant de silicone |
Les joints en tricot métallique sont d’excellents joints EMI économiques, offrant un blindage aussi bien contre les champs magnétiques que contre les champs électriques. Kemtron fabrique des tricots métalliques à partir de quatre types de fils : le Monel, l’acier inoxydable, l’aluminium et l’acier recouvert de cuivre étamé. Les joints en tricot métallique sont proposés sous forme de mailles solides ou tricotées sur des noyaux élastomères, avec ou sans joint d’étanchéité, en longueurs continues ou fabriqués selon des modèles personnalisés.
| Numéro de référence |
Description de la pièce |
Matériau |
|---|---|---|
| 2423773-1 | Rond Monel dia.2,4 mm x L 0.25m | Fil de Monel alliage 400 |
| 2423774-1 | Rond Monel dia. 3,2 mm x L 0.25 m | Fil de Monel alliage 400 |
| 2423776-1 | Rond Monel dia. 4,8mm x L 0,25 m | Fil de Monel alliage 400 |
| 2423777-1 | Rond TCS dia. 2,4 mm x L 0,25 m | Acier cuivre étamé |
| 2423778-1 | Rond TCS dia. 3,2mm x L 0,25 m | Acier cuivre étamé |
| 2423779-1 | Rond TCS dia. 4,8 mm x L 0,25 m | Acier cuivre étamé |
| 2423780-1 | Rond SS dia. 2,4 mm x L 0,25 m | Acier inoxydable |
| 2423781-1 | Rond SS dia. 3,2mm x L 0,25 m | Acier inoxydable |
| 2423782-1 | Rond SS dia. 4,8 mm x L 0,25 m | Acier inoxydable |
| 2423783-1 | Rectangulaire Mon 2,4 mm x 4,8mm x L 0,25 m | Fil de Monel alliage 400 |
| 2423784-1 | Rectangulaire Mon 3,2 mm x 3,2mm x L 0,25 m | Fil de Monel alliage 400 |
| 2423785-1 | Rectangulaire Mon 3,2 x 6,4mm L 0,25 m | Fil de Monel alliage 400 |
| 2423786-1 | Rectangulaire TCS 2,4 mm x 4,8 mm x L 0,25 m | Acier cuivre étamé |
| 2423787-1 | Rectangulaire TCS 3,2 mm x 3,2 mm x L 0,25 m | Acier cuivre étamé |
| 2423788-1 | Rectangulaire TCS 3,2 mm x 6,4 mm x L 0,25 m | Acier cuivre étamé |
| 2423789-1 | Rectangulaire S/St 2,4 x 4,8mm L 0,25 m | Acier inoxydable |
| 2423790-1 | Rectangulaire S/St 3,2 x 3,2mm L 0,25 m | Acier inoxydable |
| 2423791-1 | Rectangulaire S/St 3,2 x 6,4mm L 0,25 m | Acier inoxydable |
| 2423792-1 | Tricot plat Mon 12,7mm L 0,25 m | Fil de Monel alliage 400 |
| 2423793-1 | Tricot plat Mon 25,4mm L 0,25 m | Fil de Monel alliage 400 |
| 2423794-1 | Tricot plat Mon 50,8mm L 0,25 m | Fil de Monel alliage 400 |
| 2423795-1 | Tricot TCS 12,7 mm x L 0,25 m | Acier cuivre étamé |
| 2423796-1 | Tricot TCS 25,4 mm x L 0,25 m | Acier cuivre étamé |
| 2423797-1 | Tricot TCS 50,8mm x L 0,25 m | Acier cuivre étamé |
| 2423798-1 | Tricot plat S/St 12,7mm L 0,25 m | Acier inoxydable |
| 2423799-1 | Tricot plat S/St 25,4mm L 0,25 m | Acier inoxydable |
| 2423800-1 | Tricot plat S/St 50,8mm L 0,25 m | Acier inoxydable |
| 2423802-1 | Double rond avec lèvre Mon d 3,2mm l 25,4mm L 0,25 m | Fil de Monel alliage 400 |
| 2423803-1 | Double rond avec lèvre Mon d 4,8mm l 25,4mm L 0,25 m | Fil de Monel alliage 400 |
| 2423804-1 | Double rond avec lèvre Mon d 6,4mm l 25,4mm L 0,25 m | Fil de Monel alliage 400 |
| 2423805-1 | Double rond avec lèvre TCS d 3,2mm l 25,4mm L 0,25 m | Acier cuivre étamé |
| 2423806-1 | Double rond avec lèvre TCS d 4,8mm l 25,4mm L 0,25 m | Acier cuivre étamé |
| 2423808-1 | Double rond avec lèvre TCS d 6,4mm l 25,4mm L 0,25 m | Acier cuivre étamé |
| 2423809-1 | Rond sur âme en sil éponge Mon dia. 2,4mm L 0,25 m | Alliage Monel avec âme en silicone éponge |
| 2423810-1 | Rond sur âme sil éponge Mon dia.3,2mm L0.25m | Alliage Monel avec âme en silicone éponge |
| 2423811-1 | Rond sur âme sil éponge Mon dia.4,8mm L0.25m | Alliage Monel avec âme en silicone éponge |
| 2423812-1 | Rond sur âme en sil éponge Mon dia. 6,4mm L 0,25 m | Alliage Monel avec âme en silicone éponge |
| 2423813-1 | Rond sur âme en sil éponge TCS dia. 2,4mm L 0,25 m | Acier cuivre étamé avec âme en silicone éponge |
| 2423814-1 | Rond sur âme en sil éponge TCS dia. 3,2mm L 0,25 m | Acier cuivre étamé avec âme en silicone éponge |
| 2423815-1 | Rond sur âme en sil éponge TCS dia. 4,8mm L 0,25 m | Acier cuivre étamé avec âme en silicone éponge |
| 2423816-1 | Rond sur âme en sil éponge TCS dia. 6,4mm L 0,25 m | Acier cuivre étamé avec âme en silicone éponge |
| 2423817-1 | Rond sur âme en sil éponge S/St dia. 2,4mm L 0,25 m | Acier inoxydable avec âme en silicone éponge |
| 2423818-1 | Rond sur âme en sil éponge S/St dia. 3,2mm L 0,25 m | Acier inoxydable avec âme en silicone éponge |
| 2423819-1 | Rond sur âme en sil éponge S/St dia. 4,8mm L 0,25 m | Acier inoxydable avec âme en silicone éponge |
| 2423820-1 | Rond sur âme en sil éponge S/St dia. 6,4mm L 0,25 m | Acier inoxydable avec âme en silicone éponge |
| 2423821-1 | Rect. sur âme en sil. éponge Mon 3,2 x 6,4mm L 0,25 m | Alliage Monel avec âme en silicone éponge |
| 2423822-1 | Rect. sur âme en sil. éponge Mon 3,2 x 9,5mm L 0,25 m | Alliage Monel avec âme en silicone éponge |
| 2423823-1 | Rect. sur âme en sil. éponge Mon 4,8 x 12,7mm L 0,25 m | Alliage Monel avec âme en silicone éponge |
| 2423824-1 | Rect. sur âme en sil. éponge TCS 3,2 x 6,4mm L 0,25 m | Acier cuivre étamé avec âme en silicone éponge |
| 2423825-1 | Rect. sur âme en sil. éponge TCS 3,2 x 9,5mm L 0,25 m | Acier cuivre étamé avec âme en silicone éponge |
| 2423826-1 | Rect. sur âme en sil. éponge TCS 4,8 x 12,7mm L 0,25 m | Acier cuivre étamé avec âme en silicone éponge |
| 2423827-1 | Rect. sur âme en sil. éponge S/St 3,2 x 6,4mm L 0,25 m | Acier inoxydable avec âme en silicone éponge |
| 2423828-1 | Rect. sur âme en sil. éponge S/St 3,2 x 9,5mm L 0,25 m | Acier inoxydable avec âme en silicone éponge |
| 2423829-1 | Rect. sur âme en sil. éponge S/St 4,8 x 12,7mm L 0,25 m | Acier inoxydable avec âme en silicone éponge |
Les joints toriques sont fabriqués à partir de sections extrudées coupées à la longueur voulue et les deux extrémités sont assemblées par vulcanisation pour assurer une liaison durable et maintenir leur intégrité. Les sections et les matériaux disponibles sont les suivants : éponge, tube creux, plein, en forme de D, rectangulaire, etc. Il est également possible de fabriquer des joints rectangulaires plats de cette manière avec des angles coupés en biais.
| Numéro de référence |
Description de la pièce |
Matériau |
|---|---|---|
| 2430179-1 |
Joint torique conducteur SNG 38999 boîtier 9 et 10 | Graphite nickelé (Ni/C) |
| 2430180-1 |
Joint torique conducteur SNG 38999 boîtier 11 et 12 | Graphite nickelé (Ni/C) |
| 2430181-1 | Joint torique conducteur SNG 38999 boîtier 13 et 14 | Graphite nickelé (Ni/C) |
| 2430182-1 | Joint torique conducteur SNG 38999 boîtier 15 et 16 | Graphite nickelé (Ni/C) |
| 2430183-1 | Joint torique conducteur SNG 38999 boîtier 17 et 18 | Graphite nickelé (Ni/C) |
| 2430184-1 | Joint torique conducteur SNG 38999 boîtier 19 et 20 | Graphite nickelé (Ni/C) |
| 2430185-1 | Joint torique conducteur SNG 38999 boîtier 21 et 22 | Graphite nickelé (Ni/C) |
| 2430186-1 | Joint torique conducteur SNG 38999 boîtier 23 et 24 | Graphite nickelé (Ni/C) |
| 2430187-1 | Joint torique conducteur SNG 38999 boîtier 25 | Graphite nickelé (Ni/C) |
| 2430188-1 | Joint torique conducteur FNG 38999 boîtier 6 | Graphite nickelé (Ni/C) |
| 2430189-1 | Joint torique conducteur FNG 38999 boîtier 8 | Graphite nickelé (Ni/C) |
| 2430190-1 | Joint torique conducteur FNG 38999 boîtier 9 et 10 | Graphite nickelé (Ni/C) |
| 2430191-1 | Joint torique conducteur FNG 38999 boîtier 11 et 12 | Graphite nickelé (Ni/C) |
| 2430192-1 | Joint torique conducteur FNG 38999 boîtier 13 et 14 | Graphite nickelé (Ni/C) |
| 2430193-1 | Joint torique conducteur FNG 38999 boîtier 15 et 16 | Graphite nickelé (Ni/C) |
| 2430194-1 | Joint torique conducteur FNG 38999 boîtier 17 et 18 | Graphite nickelé (Ni/C) |
| 2430195-1 | Joint torique conducteur FNG 38999 boîtier 19 et 20 | Graphite nickelé (Ni/C) |
| 2430196-1 | Joint torique conducteur FNG 38999 boîtier 21 et 22 | Graphite nickelé (Ni/C) |
| 2430197-1 | Joint torique conducteur FNG 38999 boîtier 23 et 24 | Graphite nickelé (Ni/C) |
| 2430198-1 | Joint torique conducteur FNG 38999 boîtier 25 | Graphite nickelé (Ni/C) |
LES GRILLES DE VENTILATION à blindage électromagnétiques (EMI) sont construits avec des grilles en acier ou en aluminium en forme de nid d’abeille et sont fixés dans un cadre. De nombreux styles de cadres sont disponibles avec diverses épaisseurs et configurations de nid d’abeille. Des grilles de protection sont disponibles pour les zones vulnérables avec des mousses de filtration anti-poussière. Plusieurs finitions plaquées ou peintes sont possibles.
Remarque : les échantillons ne comprennent que l’âme interne. Cadre non compris
| Numéro de référence |
Description de la pièce |
Matériau |
|---|---|---|
| 2430352-1 | Panneau de ventilation en forme de nid d’abeille | Graphite nickelé (Ni/C) |
TE propose une large gamme de joints de connecteurs MIL standards comprenant différents matériaux pour répondre aux exigences de blindage EMI, d’étanchéité, de compatibilité galvanique et de résistance aux carburants et aux huiles.
Remarque : les échantillons ne comprennent que l’âme interne. Cadre non compris
Les demandes d'échantillons gratuits sont soumises à l'examen et à l'approbation préalables de TE Connectivity avant expédition. TE se réserve le droit de refuser toute demande à sa seule discrétion. Les échantillons sont fournis « en l'état », sans aucune garantie, et l'utilisateur assume l'entière responsabilité de leur utilisation et de leur mise en œuvre. Pour toute assistance technique ou tout développement personnalisé, veuillez contacter directement TE Connectivity.