Des fils de précision pour les dispositifs médicaux de nouvelle génération

Les fils de haute précision de TE Connectivity sont conçus pour répondre aux exigences de performance élevées des dispositifs médicaux mini-invasifs actuels. En associant des technologies de fabrication avancées à une expertise approfondie des matériaux et à une ingénierie collaborative, nous aidons les fabricants de dispositifs médicaux à accélérer l'innovation, de la conception à la commercialisation.

Les âmes des fils et les fils de guidage sont tous deux essentiels aux performances des dispositifs mini-invasifs, mais ils remplissent des fonctions différentes au sein du système. Les âmes des fils sont des composants de précision intégrés à un dispositif. Elles constituent l’ossature mécanique du dispositif et déterminent sa rigidité, sa réponse au couple et son comportement global. Les fils de guidage sont des dispositifs complets utilisés par les praticiens lors des interventions. Ils associent des âmes métalliques, des revêtements et des opérations de mise en forme et d’assemblage afin de permettre la navigation dans des anatomies complexes. TE Connectivity répond à ces deux besoins en fournissant à la fois des composants de précision et des solutions complètes de fils de guidage, avec le même niveau d’exigence en ingénierie et de maîtrise des procédés de fabrication.

Capacités du produit

Âmes rectifiées / Âmes des fils de guidage

Des composants en fil métallique rectifiés avec précision, conçus pour définir les performances des dispositifs médicaux de haute technologie.

 

Principales caractéristiques

  • Rectification multi-conique
  • Capacités en micro-diamètres
  • Tolérances dimensionnelles serrées
  • Géométries de pointe personnalisées
  • Options de finition de surface

 

Avantages en termes de performances

  • Profils de rigidité maîtrisés
  • Transmission optimisée du couple
  • Équilibre entre poussabilité et navigabilité 

 

Domaines d’utilisation

  • Âmes des fils de guidage
  • Composants de support structurel
  • Systèmes de mise en place de dispositifs

Fils de guidage

Nous proposons des solutions pour les fils de guidage sur mesure conçues pour offrir une navigation, un contrôle et des performances fiables lors d’interventions complexes.

 

Principales caractéristiques

  • Transmission optimisée du couple et transitions progressives de rigidité
  • Large choix de matériaux (acier inoxydable, nitinol et conceptions hybrides)
  • Possibilités de revêtements hydrophiles et hydrophobes
  • Conicités, mises en forme et configurations d’extrémité distale personnalisées
  • Contrôle rigoureux des dimensions et excellente uniformité de surface

 

Avantages en termes de performances

  • Navigation précise dans les anatomies complexes
  • Amélioration de l’efficacité des procédures grâce à la réduction des frottements
  • Excellente conservation de la forme et résistance au pliaage
  • Performances constantes sur l’ensemble des volumes de production

 

Domaines d’utilisation

  • Cardiologie interventionnelle
  • Intervention vasculaire périphérique
  • Procédures neurovasculaires
  • Thérapies structurelles cardiaques
  • Urologie et gastroentérologie
  • Électrophysiologie
Guidewire3

Matériaux et capacités

Matériaux avancés pour les performances des dispositifs médicaux

Le choix des matériaux est essentiel pour obtenir l’équilibre recherché entre flexibilité, réponse au couple, radio-opacité et résistance à la fatigue. Notre expertise matériaux :

 

  • Acier inoxydable
  • Nitinol
  • MP35N
  • Alliages de platine
  • Tungstène
     

Caractéristiques des fils et capacités de fabrication

Fonctionnalité / Paramètre  Détails / Capacités 
Diamètre de fil (fil droit)  De 2,286 à 0,051 mm de diamètre
Capacité de miniaturisation extrême  Diamètres de fil jusqu'à 0,025 mm pour les conceptions à profil réduit
Transformation mécanique  Redressage, meulage sans centre, rectification de profil, rectification spéciale et conique, formage/aplatissement, nettoyage par ultrasons, passivation et polissage
Options de finition et de revêtement de surface  Revêtements hydrophiles (par ex. Angiotech® / Surmodics®), parylène ou silicone, sélectionnés selon les exigences du dispositif
Maîtrise des tolérances Fabrication de haute précision garantissant des tolérances serrées, essentielles à la constance des performances mécaniques

Avantages des performances

  • Tolérances dimensionnelles serrées
  • Résistance élevée à la fatigue
  • Contrôle optimisé du couple
  • Résistance au pliaage
  • Capacités de miniaturisation
  • Options radio-opaques

Technologies de fabrication de précision

Nos capacités d'intégration verticale nous permettent de maîtriser les étapes clés de la fabrication et de garantir une qualité constante à grande échelle.

 

  • Meulage sans centre
  • Micro-meulage
  • Enroulement de bobines par CNC
  • Soudage laser
  • Finition de surface
  • Formage de fils métalliques

Collaboration technique, de la conception à la commercialisation

Nous travaillons comme une extension de votre équipe d'ingénierie afin d'accélérer le développement et de réduire les risques.

 

  • Optimisation de la conception
  • Conseils pour l'industrialisation
  • Prototypage rapide
  • Développement des procédés
  • Production à l'échelle industrielle

Du prototype à la production

Nous vous accompagnons tout au long du cycle de vie de vos produits, en vous garantissant rapidité et évolutivité.

 

  • Prototypage rapide
  • Fabrication pilote
  • Production automatisée en grande série
  • Présence industrielle mondiale
Centre de prototypage PROPELUS
Notre centre de prototypage PROPELUS pour dispositifs médicaux transforme rapidement vos idées en innovations médicales de nouvelle génération.

Applications dans les dispositifs mini-invasifs

Nos solutions de câblage conviennent parfaitement à un large éventail d'applications cliniques :

 

  • Intervention coronarienne
  • Procédures vasculaires périphériques
  • Dispositifs neurovasculaires
  • Systèmes de cardiologie structurelle
  • Plateformes d'endoscopie
  • Dispositifs d'urologie

Une qualité sur laquelle vous pouvez compter

La qualité et la conformité réglementaire sont intégrées à chaque étape de notre processus.

 

  • Fabrication certifiée ISO 13485
  • Environnements de production en salle blanche
  • Traçabilité complète des matériaux et des procédés
  • Procédés de fabrication validés
  • Conformité aux exigences de gestion des risques

Ressources techniques