Sensor de fugas de R-290 de conformidad con IEC 60335-2-40
El sensor de refrigerante A3 de TE Connectivity ayuda a que los OEM del sector de HVAC/R que utilizan R-290 (propano) implementen sistemas robustos de mitigación de fugas para ayudar a reducir el riesgo de explosión. El sensor utiliza la tecnología de espectroscopia fotoacústica (PAS) para cumplir con los requisitos del Anexo LL de la norma IEC 60335-2-4 0 y detecta el R-290 al 15 % del límite inferior de flamabilidad (LFL) con una precisión de ±2.5 % y un tiempo de respuesta de 20 segundos. Con sensores integrados de temperatura y humedad para compensación ambiental, el módulo funciona en temperaturas de -40 °C a +85 °C y con hasta 100 % de humedad relativa (RH). Resistente a la contaminación por gases interferentes comunes, el sensor utiliza autocalibración automática (ASC) para mantener el rendimiento hasta por 15 años sin necesidad de recalibración.
Características
Sensor de fugas de R-290 conforme a la norma IEC 60335-2-40 para sistemas de mitigación del riesgo de explosión
| Tipo(s) de gas: |
R-290 | Temperatura nominal (°C) |
de -40 °C a +85 °C |
| Corriente nominal máx. |
150 (mA) | Rango de detección |
Límite inferior de flamabilidad: 0 % - 100 % |
| Voltaje nominal | 5 V - 17 V de corriente continua | Límite de detección | Límite inferior de flamabilidad: 15 % |
| Comunicación | RS485 Modbus RTU | Precisión de detección | Límite inferior de flamabilidad: ±2.5 % |
| Certificaciones de agencia | TUV | Versión con sello | IP54 |
Características principales
Detección de fugas de refrigerante A3
- Sensor de gas PAS R-290 con compensación de temperatura y humedad
- Protocolo de comunicación RS485 Modbus RTU con opciones de modulación por ancho de pulso (PWM) o transmisor-receptor asíncrono universal (UART)
- Interfaz con conector de bloqueo compatible con arneses de cables personalizados (conexión IP67 opcional)
- Instalación sencilla gracias a su diseño compacto y a las múltiples opciones de monturas
- Módulo encapsulado que cumple con IP54 y supera las pruebas de corrosión por niebla salina
- Calentador anticondensación integrado
Preguntas frecuentes (FAQ)
Sensor de refrigerante A3
Detección de gas A3 confiable
¿Qué sistemas HVAC requieren detección de fugas de refrigerante para cumplir con las normativas?
Los equipos HVAC que utilizan refrigerantes A2L o A3 de bajo potencial de calentamiento global (GWP) requieren sistemas de detección de fugas para cumplir con las normas de seguridad aplicables. El sensor de refrigerante A3 de TE Connectivity está diseñado para ayudar a cumplir los requisitos de las normas IEC y EN 60335-2-40, lo que ayuda a los fabricantes a cumplir con los estándares de mitigación de fugas. Desde marzo de 2024, el Reglamento revisado de la UE sobre gases fluorados (Reglamento (UE) 2024/573) exige reducciones significativas en el uso de refrigerantes con alto potencial de calentamiento global (GWP) en todas las aplicaciones HVAC/R, con una ampliación gradual de estas restricciones y la adopción de refrigerantes A3 hasta 2035.
¿Qué sensor de fugas de refrigerante se requiere para los sistemas de climatización con R-290?
fugas que contribuya al cumplimiento de los requisitos de seguridad de la norma IEC 60335-2-40. El sensor de refrigerante A3 de TE Connectivity está diseñado específicamente para la detección de fugas de R-290, lo que ayuda a los OEM a implementar sistemas confiables de mitigación de fugas y garantizar el cumplimiento normativo.
¿Cómo pueden los fabricantes de sistemas de climatización cumplir con los requisitos del Anexo LL de la norma IEC 60335-2-40?
Los fabricantes pueden contribuir al cumplimiento de la norma mediante tecnología para detectar fugas de refrigerante antes de que la concentración alcance niveles peligrosos. El sensor de refrigerante A3 de TE Connectivity cuenta con la certificación que acredita que cumple con los requisitos del Anexo LL de la norma IEC 60335-2-40 y facilita detectar el R-290 al 15 % del límite inferior de flamabilidad (LFL) con una precisión de ±2.5 % y un tiempo de respuesta de 15 segundos.