Detección de fugas de A2L para sistemas HVAC
El módulo sensor para refrigerantes A2L de TE Connectivity está diseñado para cumplir todos los requisitos del Anexo LL de UL y CSA 60335-2-40, y ayuda a mitigar riesgos por fugas sin necesidad de calibración en campo. El módulo utiliza tecnología de detección por conductividad térmica para detectar gases R-454B y R-32 al 10 % del límite inferior de flamabilidad (LFL) con una precisión de ±2.5 % y un tiempo de respuesta de 15 segundos. Con sensores integrados de temperatura y humedad para compensación ambiental, el módulo funciona en temperaturas de -40 °C a +95 °C y con hasta 100 % de humedad relativa (RH). El sensor resiste la contaminación por gases de interferencia comunes y utiliza calibración automática (ASC) para mantener el rendimiento hasta por 15 años sin recalibración.
Características del producto
Sensor de refrigerante A2L conforme a UL 60335-2-40 para detección de fugas de R-454B y R-32
| Tipo(s) de gas: |
R-32, R-454B | Temperatura nominal (°C) |
de -40 °C a +95 °C |
| Corriente nominal máx. |
100 (mA) | Rango de detección |
Límite inferior de flamabilidad: 0 % - 100 % |
| Voltaje nominal | 5 V - 17 V de corriente continua | Límite de detección | Límite inferior de flamabilidad: 10 % |
| Comunicación | RS485 Modbus RTU | Precisión de detección | Límite inferior de flamabilidad: ±2.5 % |
| Certificaciones de agencia | UL y CSA | Versión con sello | IP54 |
Características principales
Detección de fugas de refrigerante A2L
- Sensor de gas por conductividad térmica con compensación de temperatura y humedad
- Interfaz con conector de bloqueo compatible con arneses de cables personalizados (conexión IP67 opcional)
- Instalación sencilla gracias a su diseño compacto y a las múltiples opciones de monturas
- Módulo encapsulado que cumple con IP54 y supera las pruebas de corrosión por niebla salina
- Calentador anticondensación integrado
- Certificación ETL conforme a las normas UL y CSA 60335-2-40 Anexo LL
- Protocolo de comunicación RS485 Modbus RTU con opciones de modulación por ancho de pulso (PWM) o transmisor-receptor asíncrono universal (UART)
Preguntas frecuentes (FAQ)
Sensor de refrigerante A2L
Detección de gas A2L confiable
¿Qué sistemas HVAC requieren detección de fugas de refrigerante para cumplir con las normativas?
Los equipos HVAC que utilizan refrigerantes A2L o A3 de bajo potencial de calentamiento global (GWP) requieren sistemas de detección de fugas para cumplir con las normas de seguridad aplicables. El sensor de refrigerante A2L de TE Connectivity está diseñado para ayudar a cumplir o superar los requisitos del Anexo LL de las normas UL y CSA 60335-2-40, lo que ayuda a los fabricantes a cumplir con los estándares de mitigación de fugas. A partir del 1 de enero de 2025, la Agencia de protección ambiental de Estados Unidos (EPA) exige la transición a refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (GWP) en la mayoría de los nuevos sistemas HVAC, lo que hace imprescindible contar con un sistema de detección de fugas que cumpla con la normativa.
¿Qué certificaciones se requieren para los sensores de refrigerante A2L?
Los sensores de refrigerante A2L deben cumplir con la norma UL/CSA 60335-2-40, la principal norma de seguridad para equipos HVAC en Norteamérica. El sensor de gas A2L de TE cuenta con la certificación ETL, para cumplir los requisitos de las normas UL y CSA 60335-2-40, Anexo LL. La última Edición 8 (diciembre de 2024) incluye normas de seguridad más estrictas para los sistemas que utilizan refrigerantes A2L de bajo potencial de calentamiento global (GWP), que el sensor de gas A2L de TEcumple.
¿Qué refrigerantes deben detectarse en los sistemas HVAC modernos?
La mayoría de los nuevos sistemas HVAC en Norteamérica utilizan refrigerantes A2L, principalmente R-454-B y R-32. El sensor de gas A2L de TE Connectivity está diseñado para detectar estos gases al 10 % del límite inferior de flamabilidad (LFL) con una precisión de ±2.5 % y un tiempo de respuesta de 15 segundos. Estos refrigerantes sustituyen al R-410A por su menor impacto ambiental y mayor eficiencia.