Óptimo ensamble de las PCB

Presentamos el conector de potencia de cable a PCB QP 6.5 en múltiples colores para ayudar a los fabricantes de PCB a mejorar la eficiencia del ensamble, con una identificación más sencilla y mejor organización de las PCB. El conector está diseñado para ayudar a ahorrar espacio, en comparación con conectores de distancia entre pines similar. Las opciones de codificación ayudan a evitar acoplamientos incorrectos, mientras que el pin con doblez refuerza la retención. El conector QP 6.5 tiene la clasificación UL 94 V0. Este conector de 10 A y con distancia entre pines de 6.5 mm es ideal para aplicaciones en sistemas HVAC, como aire acondicionado y calentadores de agua, así como electrodomésticos. Además, se puede utilizar en una gran variedad de paneles de control industrial.

características-del-conector-de-potencia-qp

Características del producto

Ver productos

 

Distancia entre pines (mm) 6.5 Temperatura de funcionamiento (°C)
De -40 a +105
Corriente nominal máxima (A) 10 Calibre de cable (AWG) 22 - 16
Voltaje nominal 600 Posiciones disponibles 2P, 4P, 6P
GWT IEC 60335-1 - Versión con sello  No
Clasificación UL 94  Sí Color/ Guías Sí
Certificaciones de agencia UL Configuraciones De cable a PCB
conectores-de-potencia
Conectores de potencia de alto rendimiento