Tubo termorretráctil de pared delgada para catéteres de ablación por pulso

Tubo termorretráctil para catéteres de ablación

Este caso práctico muestra cómo la Unidad de Negocio de Medicina de TE Connectivity colaboró con un cliente para desarrollar una solución de tubo termorretráctil de pared delgada que satisface las exigencias de los catéteres para aplicaciones cardíacas

Reto

Un fabricante de dispositivos médicos desarrollaba un catéter de ablación por pulsos de alta precisión para colocar dispositivos médicos dentro del corazón. El movimiento constante del corazón representaba un importante desafío de ingeniería, por lo que era necesario desarrollar una solución capaz de mantener la precisión y la estabilidad en ese entorno.

 

El dispositivo requería:

  • Capacidades avanzadas de navegación para desplazarse en anatomías cardíacas complejas
  • Rendimiento confiable a pesar del movimiento continuo y la complejidad anatómica.
  • Miniaturización para facilitar la colocación precisa del dispositivo.
  • Tolerancias dimensionales estrictas para garantizar uniformidad y precisión

 

Equilibrar la flexibilidad, el control dimensional y el rendimiento del material en dimensiones a microescala fue fundamental para el éxito del catéter.

Solución

La Unidad de Negocio de Medicina de TE Connectivity colaboró con un cliente para desarrollar una solución de tubo termorretráctil de pared delgada que satisface las exigencias de las aplicaciones de cateterismo cardíaco.

La solución incluyó los siguientes elementos clave:  

  • Diseño de pared delgada con un control dimensional preciso que ofrece una flexibilidad excepcional y cumple con estrictos requisitos de tolerancia
  • Fusión innovadora de materiales, que integra estructuras con estrías con Pebax mediante características de expansión personalizadas
  • Propiedades eléctricas optimizadas, lo que facilita utilizar dispositivos con puntas más pequeñas para aumentar la precisión del procedimiento
  • Tecnología de coextrusión que fija el tubo al sustrato y mantiene estrictas especificaciones del diámetro interior después de la recuperación
  • Reticulación específica para cada aplicación, que controla la fuerza de sujeción y el rendimiento

 

Este enfoque combinó la ciencia avanzada de los materiales con la precisión de la microingeniería para impulsar el desarrollo de catéteres de próxima generación.

Diagrama del corazón
/content/dam/te-com/images/medical/global/image-row/med-thin-wall-hst-extrusion-300-250.jpg

Resultados

La colaboración dio lugar a un avance en microingeniería que amplió los límites de la miniaturización y la capacidad de fabricación de los catéteres.

 

Los principales resultados fueron:

  • Diámetro interior recuperado de 0.008" con un espesor de pared de 0.004"
  • Se integró una capa de adhesión de 0.001" para optimizar la unión entre las estructuras con estrías y el sustrato.
  • Implementación de principios de diseño para manufactura (DFM) para mejorar el rendimiento de la producción
  • Reducción de desperdicios en el punto de uso para mejorar la confiabilidad general del dispositivo

 

Al combinar la precisión a microescala con una integración avanzada de polímeros, el diseño final mejoró la navegación, la durabilidad y el desempeño en entornos cardíacos exigentes.

Centro de prototipos PROPELUS
Nuestro centro de prototipos para dispositivos médicos PROPELUS convierte rápido tus ideas en innovaciones médicas de última generación.

Funciones

La experiencia de la Unidad de Negocio de Medicina de TE Connectivity en tubos termorretráctiles de pared delgada de grado médico y microextrusión impulsa la innovación en catéteres mediante:

 

  • Diseño de tubos termorretráctiles con un diámetro interior contraído de 0.008" y tecnología de coextrusión para fijarlos al sustrato.
  • Reticulación específica para cada aplicación para controlar con precisión la fuerza de sujeción
  • Control dimensional a microescala con flexibilidad excepcional
  • Integración avanzada de materiales para unir las estructuras con estrías al sustrato
  • Mejora del rendimiento en el punto de uso mediante la reducción de desechos y la implementación de principios de diseño para manufactura (DFM)

Conclusión

El desarrollo de catéteres de alta precisión para procedimientos del corazón requiere una combinación de innovación en materiales, precisión dimensional y experiencia en manufactura. La avanzada tecnología de tubos termorretráctiles de pared delgada y las soluciones integradas de materiales de la Unidad de Negocio de Medicina de TE Connectivity ayudaron al cliente a aumentar la miniaturización sin comprometer el rendimiento ni la confiabilidad. Al combinar la precisión de la microingeniería con estrategias de manufactura escalables, la Unidad de Negocio de Medicina de TE Connectivity continúa ayudando a los fabricantes de dispositivos médicos a desarrollar tecnologías para catéteres que mejoran la precisión de los procedimientos y los resultados para los pacientes.