Aislamiento eléctrico para un dispositivo quirúrgico de ablación de precisión

Aislamiento eléctrico para un dispositivo quirúrgico

Este caso práctico muestra cómo TE Connectivity colaboró con un cliente para desarrollar una solución de polímeros que permitió un aislamiento eléctrico seguro en un entorno anatómico con espacio muy limitado.

Reto

Un fabricante de dispositivos médicos desarrollaba un catéter de ablación por pulsos de alta precisión para colocar dispositivos médicos dentro del corazón. El movimiento constante del corazón representaba un importante desafío de ingeniería, por lo que era necesario desarrollar una solución capaz de mantener la precisión y la estabilidad en ese entorno.

 

El dispositivo requería:

  • Capacidades avanzadas de navegación para desplazarse en anatomías cardíacas complejas
  • Rendimiento confiable a pesar del movimiento continuo y la complejidad anatómica.
  • Miniaturización para facilitar la colocación precisa del dispositivo.
  • Tolerancias dimensionales estrictas para garantizar uniformidad y precisión
     

Equilibrar la flexibilidad, el control dimensional y el rendimiento del material en dimensiones a microescala fue fundamental para el éxito del catéter.

Solución

La Unidad de Negocio de Medicina de TE Connectivity colaboró con un cliente para desarrollar una solución de polímero de pared delgada que equilibró el desempeño eléctrico, la flexibilidad y la facilidad de fabricación.

 

La solución incluyó los siguientes elementos clave:

  • Extrusión de paredes ultradelgadas con tolerancias estrictas para el espesor de la pared y el diámetro interior (ID)
  • Selección de materiales optimizada para ofrecer flexibilidad y facilitar la navegación en espacios articulares reducidos
  • Propiedades dieléctricas superiores para utilizar una punta de dispositivo más pequeña sin dejar de garantizar un aislamiento eléctrico seguro
  • Bajo coeficiente de fricción para mejorar la maniobrabilidad y reducir la interacción con los tejidos

 

Se seleccionaron dos plataformas de materiales en función de los requisitos de rendimiento:

  • MT-PBX (solución a base de Pebax)
  • MT-2000 (solución a base de HDPE)

 

Ambos materiales proporcionaron la recuperación mecánica y el rendimiento eléctrico necesarios para soportar las tensiones de instalación y mantener la estabilidad dimensional.

MT2000
MT2000
MT-PBX
MT-PBX
HST

Resultados

La solución final logró un aislamiento eléctrico de alto rendimiento sin comprometer la flexibilidad ni la capacidad de contracción.

 

MT-PBX (a base de Pebax)

  • Resistencia dieléctrica: 600 v/mil
  • Espesor al instalarse: 3/1000 in., con contracción hasta 4/1000 in.

 

MT-2000 (a base de HDPE):

  • Resistencia dieléctrica: 1000 v/mil
  • Espesor al instalarse: 6/1000 in., con contracción hasta 10/1000 in.

 

Estos resultados hicieron posible desarrollar un dispositivo capaz de acceder de forma segura a articulaciones pequeñas y realizar el tratamiento, así como minimizar el riesgo de daño a los nervios y alteración de los tejidos.

Centro de prototipos PROPELUS
Nuestro centro de prototipos para dispositivos médicos PROPELUS convierte rápido tus ideas en innovaciones médicas de última generación.

Funciones

La experiencia de Unidad de Negocio de Medicina en extrusión de polímeros responde a las exigencias de las aplicaciones quirúrgicas que requieren precisión, rendimiento y un menor tiempo de lanzamiento al mercado.

 

Las principales soluciones de ingeniería implementadas en este proyecto incluyen:

  • Extrusión de pared delgada Pebax (MT-PBX) y HDPE (MT-2000)
  • Control estricto del espesor de pared y diámetro interno
  • Materiales diseñados para ofrecer flexibilidad con alta rigidez eléctrica
  • Superficies de baja fricción para mejorar la navegación del dispositivo
  • Entrega rápida de muestras para acelerar el desarrollo de dispositivos

 

La Unidad de Negocio de Medicina de TE Connectivity combina ciencia avanzada de materiales y fabricación de precisión para ayudar a resolver los complejos retos en aislamiento eléctrico en los dispositivos quirúrgicos de última generación.

Conclusión

El diseño de dispositivos quirúrgicos para aplicaciones en articulaciones pequeñas exige un equilibrio preciso entre flexibilidad, desempeño eléctrico y precisión dimensional. Mediante extrusión avanzada de pared delgada y experiencia en materiales, la Unidad de Negocio de Medicina de TE Connectivity desarrolló una solución de polímeros que logró un aislamiento eléctrico seguro en entornos anatómicos con limitaciones de espacio muy estrictas. La colaboración dio como resultado un dispositivo de ablación de alto rendimiento capaz de desplazarse a través de estructuras articulares complejas y proteger los nervios y tejidos circundantes. La Unidad de Negocio de Medicina de TE Connectivity combina materiales innovadores y capacidad de fabricación de precisión para ayudar a los fabricantes de dispositivos médicos a llevar al mercado tecnologías más seguras y eficaces.