Para más información sobre nuestros tubos termorretráctiles de grado médicos, visita nuestro catálogo de productos en te.com o descarga nuestro folleto. También puedes contactar a nuestros expertos para más información, muestras y asistencia durante la etapa de diseño.

Propiedades del material

P: ¿Qué materiales están disponibles para los tubos termorretráctiles de grado médico de TE Connectivity? (por ejemplo, PTFE, FEP, PEEK, poliolefina, etc.)
R: Ofrecemos tubos termorretráctiles de grado médico fabricados con fluoropolímero FEP (fluoruro de etileno propileno), PVDF (fluoruro de polivinilideno), HDPE (polietileno de alta densidad), LDPE (polietileno de baja densidad), LLDPE (polietileno de baja densidad lineal) y PBX (polieter-bloque amida).



P: ¿Cuáles son las certificaciones de biocompatibilidad de los tubos termorretráctiles de grado médico de TE Connectivity?
R: ISO 10993 y USP Clase VI

P: ¿Es el tubo termorretráctil de grado médico de TE Connectivity compatible con esterilización? (por ejemplo, para autoclave, EtO, radiación gamma)
R: En función del material:

  • Para MT2000, MT5000 y MT-LWA: Gamma, óxido de etileno y vapor
  • Para FEP, MT1000, MT3000 y MT-PBX: Calor seco y autoclave 

 

P: ¿Cuál es el rango de contracción de los tubos termorretráctiles de grado médico de TE Connectivity? (por ejemplo, 2:1, 4:1, etc.)

R: Los rangos de contracción de nuestros materiales son:

  • FEP: 1.6:1
  • MT1000: 2:1
  • MT2000: 2.5:1
  • MT3000: 2:1
  • MT5000: 4:1
  • MT-LWA: 4:1
  • MT-PBX: 4:1

 

P: ¿Cuál es la temperatura mínima y máxima de funcionamiento de los tubos termorretráctiles de grado médico de TE Connectivity?

R: De -94 °F / -70 °C (MT5000) a 400 °F / 204 °C (MT1000).

 


P: ¿Cuáles son las propiedades de resistencia química de los tubos termorretráctiles de grado médico de TE Connectivity? (por ejemplo, al alcohol, los desinfectantes u otros productos químicos)

R: Los tubos termorretráctiles de grado médico de TE Connectivity son resistentes al alcohol.




Dimensiones y tolerancias

P: ¿Cuáles son los grosores de pared disponibles y las tolerancias de los tubos termorretráctiles de grado médico de TE Connectivity?

R: Dependiendo del material y del tamaño, podemos ofrecer tubos de hasta 0.001" (0. 00254 cm)

 

P: ¿En qué diámetros mínimo y máximo se ofrecen los tubos termorretráctiles de grado médico?

R: En forma expandida, el diámetro más pequeño es de 0.03556 cm (0,014 pulgadas) y el más grande de 2.5 cm (1 pulgada). 54 cm).

 

P: ¿Pueden personalizarse los tubos termorretráctiles de grado médico de TE Connectivity para dimensiones específicas?

R: Sí. Ofrecemos la posibilidad de personalizar el color, el diámetro interior expandido/contraído y el grosor de la pared en función del producto.

 

P: ¿Cuál es la resistencia a la tracción de los tubos termorretráctiles de grado médico de TE Connectivity?

R: Mínimo:

  • FEP: 2000psi
  • MT1000: 5000psi
  • MT2000: 3000psi
  • MT3000: 5000psi
  • MT5000: 5000psi
  • MT-LWA: 1500psi
  • MT-PBX: 5000psi

Rendimiento y durabilidad

P: ¿Cuál es la resistencia a la tracción de los tubos termorretráctiles de grado médico de TE Connectivity?

R: Mínimo:

  • FEP: 2000psi
  • MT1000: 5000psi
  • MT2000: 3000psi
  • MT3000: 5000psi
  • MT5000: 5000psi
  • MT-LWA: 1500psi
  • MT-PBX: 5000psi

 

P: ¿Cuál es el rendimiento de los tubos termorretráctiles de grado médico de TE Connectivity bajo flexión o doblado repetidos?

R: 

  • Deficiente: FEP, MT1000, MT2000
  • Aceptable: MT3000
  • Bueno:  MT5000, MT-LWA, MT-PBX

 

P: ¿Proporciona el tubo termorretráctil de grado médico de TE Connectivity aislamiento eléctrico y cuál es su rigidez dieléctrica?

R: Mínimo:

  • FEP: 500 v/mil
  • MT1000: 800 v/mil
  • MT2000: 1000 v/mil
  • MT3000: 500 v/mil
  • MT5000: 500 v/mil
  • MT-LWA: 500 v/mil
  • MT-PBX: 600 v/mil

 

P: ¿Cuál es la resisitencia del tubo termorretráctil de grado médico de TE Connectivity a la abrasión o al desgaste?

R:  

  • Buena: FEP, MT1000, MT2000, MT3000
  • Aceptable:  MT5000, MT-LWA, MT-PBX

Reglamentación y conformidad

P: ¿Cumplen los tubos termorretráctiles de grado médico de TE Connectivity la normativa de la FDA para dispositivos médicos?

R: Sí. Número MAF y certificación ISO disponibles previa solicitud. Contacta a nuestros expertos para más información.

 

P: ¿Cuentan los tubos termorretráctiles de grado médico con certificados de conformidad (CoC) o de análisis (CoA)?

R: Sí. Los CoC se proporcionan con cada envío. Los CoA del material están disponibles previa solicitud. Contacta a nuestros expertos para más información.

 

P: ¿Qué opciones de trazabilidad se ofrecen para control de calidad?

R:  Trazabilidad total con nuestro sistema de producción.