Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo terminado :
Lámina conductora
-
Material de fijación :
Fluorosilicona
-
Tipo de material de la junta :
Monel
-
Fuerza de cierre (N/cm²):
38
Características eléctricas
-
Resistencia al petróleo :
Sí
Características del cuerpo
-
Tipo de junta :
Junta de cable orientado para aplicaciones de interferencias electromagnéticas (EMI)
-
Forma de la junta :
Lámina
Dimensiones
-
Grosor del producto :
.8 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
.05 m [ .16 ft ]
-
Ancho del producto :
50 mm [ 1.968 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 200 °C [ -67 – 392 °F ]