Datos y carga de alta velocidad en un solo conector
El conector mini USB (mini Universal Serial Bus) es una interfaz USB más pequeña, introducida a principios de los años 2000, utilizada principalmente en dispositivos electrónicos compactos y portátiles. Formaba parte del estándar USB 2.0 y fue el predecesor del conector micro USB.
El USB es un producto estándar controlado por el USB Implementer's Forum. El USB se caracteriza por su generalizada adopción en el mercado y consta de varios factores de forma para adaptarse a los diferentes requisitos de los dispositivos. La serie mini USB es compacta y portátil, y ofrece transferencia de datos y carga. Los conectores USB de TE Connectivity combinan transmisión de datos de alta velocidad y función de carga en un solo conector.
Características del producto
- Suministro de energía: Normalmente, hasta 2.5 W
- Velocidad de datos: Hasta 480 Mbps (USB 2.0)
Versiones:
- Mini-A: Se utiliza principalmente para hosts USB OTG.
- Mini-B: El más común, utilizado para periféricos.
- Mini-AB: Puerto híbrido compatible con mini-A y mini-B.
Preguntas de los clientes
P: ¿En qué se diferencian los conectores micro USB y mini USB?
Los conectores mini USB son más grandes y eran comunes en los primeros dispositivos portátiles. Los conectores Micro-USB reducen la altura y el espacio ocupado en la PCB, y mantienen un número definido de ciclos de conexión. TE Connectivity ofrece ambas familias en diversos estilos de montaje para cumplir con requisitos de equipos heredados y dispositivos compactos.
Aplicaciones:
- Cámaras digitales
- Reproductores MP3
- Dispositivos GPS
- Discos duros externos
- Controladores de videojuegos
- Placas de desarrollo