Confiabilidad y robustez en un diseño compacto

Nuestros conectores USB tipo C cumplen con los estándares de la industria, con un diseño delgado y compacto ideal para dispositivos portátiles y la durabilidad necesaria para aplicaciones industriales. Con compatibilidad multiprotocolo y con versiones anteriores, un solo puerto USB tipo C permite transferencia de datos, carga rápida y salida de audio y video en alta definición (HDMI, VGA, DisplayPort), ofreciendo una experiencia de conectividad integral.

Ventajas y características

Portafolios completos e integración flexible
  • Múltiples configuraciones (opciones de 6, 16 y 24 pines) con interfaz USB tipo C estándar para cubrir diversos requisitos.
  • Solución de un solo cable para transmisión de datos, energía y audio o video.
  • Montaje flexible: superior, intermedio, vertical y en ángulo.

 

Actualizaciones sin complicaciones y compatibilidad universal

  • La versión de carga solamente se puede actualizar a receptáculos USB tipo C con todas las funciones sin necesidad de rediseñar la PCB
  • Compatible con versiones anteriores USB 4.0, USB 3.0, USB 3.1 Gen 2 y USB 2.0 con adaptadores

 

Confiabilidad robusta

  • Opciones disponibles con resistencia al agua IPX8 y IPX7 y a prueba de salpicaduras IPX4.
  • Blindaje EMI superior con receptáculo de diseño exclusivo

 

Precio competitivo y entrega rápida

  • Experiencia global en manufactura para eficiencia en costos y entregas rápidas.

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué conectores USB resisten más el uso frecuente?

Los conectores USB tipo C de TE Connectivity suelen estar especificados para ofrecer una mayor durabilidad en los ciclos de acoplamiento que los conectores USB anteriores. Muchos diseños incorporan carcasas reforzadas y características de retención que mejoran la robustez mecánica en condiciones de uso normal. Las opciones micro USB y mini USB también están clasificadas para acoplamientos repetidos, pero generalmente están destinadas a aplicaciones de ciclo más bajo en comparación con el USB tipo C.

 

P: ¿Qué conector USB es el más adecuado para la transferencia de datos a alta velocidad?

Para aplicaciones que requieren una señalización de alta velocidad, los conectores USB tipo C de TE Connectivity alcanzan velocidades de transferencia de datos de hasta 40 Gbps. Los diseñadores que deseen mantener interfaces compatibles con versiones anteriores pueden utilizar conectores USB 3.2 tipo A, que alcanzan velocidades de transferencia de datos de hasta 20 Gbps. El rendimiento de la señal se logra mediante un diseño de contacto con impedancia controlada y estructuras de blindaje metálico.

 

P: ¿Qué conectores USB ofrecen los niveles más altos de suministro de energía?

Los conectores USB tipo C compatibles con USB PD 3.1 ofrecen rangos de potencia significativamente más altos que los conectores USB anteriores. Los niveles específicos de corriente y voltaje dependen de la serie de conectores y del diseño del sistema.

 

P: ¿Qué conectores USB ofrecen la mayor durabilidad para conexiones frecuentes?

Las aplicaciones de alto ciclo se benefician de los conectores hembra USB tipo C de TE Connectivity, contar con miles de ciclos de conexión y un diseño con carcasas reforzadas e interfaces de PCB con impedancia controlada.

 

P: ¿Cuáles son los tipos de conectores USB más rápidos?

Los conectores USB tipo C de TE Connectivity alcanzan velocidades de transferencia de datos de hasta 40 Gbps. Los diseñadores que deseen mantener interfaces compatibles con versiones anteriores pueden utilizar conectores USB 3.2 tipo A, que alcanzan velocidades de transferencia de datos de hasta 20 Gbps.

 

P: ¿Qué conectores USB son los mejores para minimizar la interferencia de señal?

Los conectores USB tipo C y USB 3.2 tipo A de alta velocidad de TE Connectivity incorporan carcasas con diseños optimizados para EMI y de impedancia controlada que ayudan a controlar la diafonía y las emisiones. Las variantes selladas y con carcasa metálica proporcionan ventajas adicionales de blindaje.

 

Leer más preguntas frecuentes sobre los conectores USB tipo C

Conectores USB tipo C (USB-4 Gen 3)
Conectores USB tipo C (USB-4 Gen 3)

Modelo solo para carga

Características y aplicaciones

Característica: 

  • Compatible con USB PD para carga rápida
  • Diseño compacto y rentable
  • Sin capacidad de transferencia de datos

 

Aplicaciones:

Receptáculo USB tipo C para carga

Modelo para señal de baja velocidad

Características y aplicaciones

Características:

  • Compatible con USB 2.0 (480 Mbps)
  • Transferencia básica de datos y carga
  • Menor consumo de energía

 

Aplicaciones:

Modelo para señal de alta velocidad

Características y aplicaciones

Características:

  • Compatible con USB 4.0, USB 3.0, USB 3.1 Gen 2 (20 Gbps) y modo alterno DisplayPort
  • Transmisión de datos, energía y video a alta velocidad
  • Blindaje EMI robusto y opciones a prueba de agua

 

Aplicaciones:

Opción resistente a salpicaduras disponible
Opción resistente a salpicaduras disponible
Mejor sujeción a la PCB
Mejor sujeción a la PCB
Blindaje EMI de diseño exclusivo
Blindaje EMI de diseño exclusivo
Disponible con tecnología de montaje superficial (SMT) de doble hilera
Disponible con tecnología de montaje superficial (SMT) de doble hilera

Más información sobre nuestros conectores USB tipo C

  1. Preguntas frecuentes sobre los conectores USB tipo C (en inglés)

En este video, Ben Wang, gerente de productos, responderá las preguntas frecuentes sobre los conectores USB tipo C.

  • Confiabilidad, calidad y rendimiento en los pequeños electrodomésticos para el hogar (en inglés)

  • Conectores USB tipo C para electrodomésticos estándar y pequeños (inglés)

El personal de ingeniería desarrolla el diseño de una nueva tecnología de comunicaciones.
¿Qué conector USB es el adecuado para tu diseño? Conoce las diferencias.