Conexiones confiables para equipos audiovisuales
El conector USB tipo A, también conocido como conector USB-A, es el tipo de conector de bus serie universal (USB) original y más común. Es rectangular y tiene bordes planos. Solo tiene una orientación correcta, lo que significa que no es reversible como el nuevo USB-C. Los conectores USB-A se encuentran por lo general en dispositivos host como computadoras de escritorio y portátiles, tabletas, consolas de videojuegos, reproductores multimedia y adaptadores de corriente. Estos se encuentran en dispositivos periféricos que se conectan a aparatos host como teclados, mouse, unidades de memoria, discos duros externos, teléfonos inteligentes, impresoras y escáneres. Los usos más comunes son la transferencia de datos, la carga y el suministro de energía. El USB-A es compatible con muchas versiones de USB, tales como USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0/3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 2 y USB 3.2 Gen 1x2.
Los conectores USB tipo A son versátiles y se utilizan como interfaz estándar para una gran variedad de dispositivos en todas las industrias. Los puertos USB tipo A, de forma rectangular y construcción resistente, se encuentran en gran medida en los periféricos como teclados, impresoras y ratones. Su adopción generalizada hace posible la compatibilidad con sistemas establecidos y dispositivos modernos por igual, lo que los convierte en componentes indispensables en la electrónica profesional y de consumo.
Preguntas frecuentes:
P: ¿Cuáles son las principales diferencias entre los conectores USB tipo C y USB tipo A?
Los conectores USB tipo C ofrecen una interfaz reversible de 24 pines capaz de transferir datos a alta velocidad, suministrar energía y ofrecer modos alternativos de audio y vídeo opcionales. Los conectores tipo A utilizan una interfaz unidireccional con menos conductores y están diseñados principalmente para puertos del lado del host. El USB tipo C suele ofrecer una mayor densidad funcional en un tamaño más pequeño, mientras que el tipo A sigue siendo útil cuando se requiere compatibilidad con equipos anteriores.
P: ¿Qué conectores USB son los mejores para los dispositivos de almacenamiento externos?
Los diseñadores suelen utilizar conectores USB tipo C o USB 3.x tipo A para un mayor ancho de banda y niveles de corriente más elevados. Estas interfaces hacen posible rutas de datos confiables a discos duros externos y SSD, y mantienen la compatibilidad con versiones anteriores.
P: ¿Qué conectores USB son los mejores para minimizar la interferencia de señal?
Los conectores USB tipo C y USB 3.2 tipo A de alta velocidad de TE Connectivity incorporan carcasas con diseños optimizados para EMI y de impedancia controlada que ayudan a controlar la diafonía y las emisiones. Las variantes selladas y con carcasa metálica proporcionan ventajas adicionales de blindaje.
Leer más preguntas frecuentes sobre los conectores USB tipo A