Conexiones robustas para dispositivos periféricos más grandes
Los conectores USB tipo B, también conocidos como conectores USB-B, son un tipo de dispositivo de bus serie universal (USB). Tienen forma cuadrada o rectangular delgada con esquinas ligeramente biseladas en los extremos superiores. Por lo común, los conectores USB-B estándar se utilizan en dispositivos periféricos más grandes que se conectan a una computadora host, permanecen estacionarios y no requieren desconexión frecuente, como impresoras, escáneres y discos duros externos. Por lo común, el conector USB-B de un dispositivo periférico se combina con uno USB-A o USB-C en el aparato host. Los conectores USB-B manejan velocidades USB 2.0 (de hasta 480 Mb/s) y, en algunos casos, USB 3.0 (de hasta 5 Gb/s).
A lo largo de los años, se han creado otras versiones de conectores USB-B, tales como los conectores mini USB-B, micro USB-B y USB 3.0 micro-B de factor de forma más pequeño. El conector USB 3.0 micro-B está diseñado para velocidades de transferencia de datos más altas y por lo común se utiliza para conectar discos duros externos y otros periféricos de alta velocidad a las computadoras. El USB 3.0 micro-B es compatible con USB 2.0, pero tiene más pines y un derivado de conector secundario para la transferencia de datos USB 3.0.
Preguntas de los clientes
P: ¿Qué conectores USB son compatibles con los dispositivos anteriores?
Los ecosistemas anteriores aún utilizan USB Tipo-A y USB Tipo-B, y TE Connectivity los sigue ofreciendo en múltiples configuraciones de PCB y panel. Los dispositivos móviles más antiguos suelen utilizar mini USB o micro USB, ambos disponibles en el portafolio de productos de TE Connectivity. Los adaptadores USB Tipo-C hacen posible una migración gradual y mantienen compatibilidad con sistemas anteriores.