Preparación ante tormentas

Preparación ante tormentas y
resiliencia de la red eléctrica

Energía durante una tormenta: Soluciones para empresas de servicios públicos

Las infraestructuras resilientes son la clave para el restablecimiento de la energia eléctrica

El clima extremo aumenta en frecuencia e intensidad. Desde huracanes y olas de calor prolongadas hasta tormentas intensas de viento y hielo, las empresas de servicios públicos enfrentan interrupciones del servicio eléctrico cada vez más frecuentes y severas. Ante este panorama, TE Connectivity ofrece soluciones robustas y probadas en campo para prepararse antes de que impacten las tormentas, reducir daños en la infraestructura y acelerar una restauración segura y confiable del servicio eléctrico.

$149B

Costo total promedio para la economía de EE. UU. en los últimos 5 años.¹

83%

Porcentaje promedio de cortes en EE. UU. causados por fenómenos meteorológicos.²

~40%

Costo promedio de los daños causados por las tormentas frente al gasto anual en transmisión y distribución.³

Cuando llegan las tormentas, ayudamos a restablecer la electricidad

Los conectores para líneas aéreas y los seccionadores en línea aceleran el restablecimiento del servicio tras las tormentas al facilitar el aislamiento y la reparación de las secciones dañadas en la red. Su diseño resistente y fácil instalación ayudan a las cuadrillas a restablecer el servicio de forma rápida y segura en situaciones de emergencia.

Redes más inteligentes, recuperación más rápida

Los productos para el monitoreo de las redes inteligentes ofrecen visibilidad en tiempo real del funcionamiento de la red, lo que hace posible detectar fallas, ubicar cortes y priorizar reparaciones con rapidez. Esto acelera la respuesta ante tormentas y hace posible una recuperación más rápida y eficiente.

Protección de la red y reducción de cortes

Los productos profauna y de protección de activos contribuyen a prevenir los cortes causados por las tormentas al proteger los componentes críticos del contacto con animales y de los factores ambientales. Al reducir los cortes repentinos, fortalecen la red y facilitan una recuperación más ágil tras fenómenos meteorológicos severos.

Soluciones para preparación y respuesta ante tormentas en toda la industria de la energía

Red de distribución IEC
Redes de distribución IEEE


Obtén una descripción general de nuestros productos para redes inteligentes y cómo se integran en las redes IEEE.

Descargar folleto
Overhead Line card
Aspectos destacados del portafolio para líneas eléctricas aéreas


Conoce nuestros productos para tus líneas eléctricas aéreas y obtén una visión general de dónde se pueden utilizar.

Descargar folleto

FUENTES:

¹NOAA: "Información clave sobre los costos de los huracanes" Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica.
²Climate Central: "El aumento de los cortes de energía por los fenómenos meteorológicos" Climate Central.
³Missouri PSC: "Informe y orden que aprueba estipulación y acuerdo" Missouri Public Service Commission.