Garantía de seguridad y confiabilidad

Los indicadores y detectores de voltaje Kries de TE Connectivity están diseñados para detectar la ausencia de voltaje en redes de distribución de media tensión que van de 1 a 52 kV e incluyen una función de indicación de descarga parcial.

Con nuestros sistemas de detección de voltaje Kries CAPDIS de TE Connectivity, podrás monitorear el voltaje de las redes de media tensión en tiempo real, lo que mejorará la seguridad del personal y la confiabilidad de la red. Estos sistemas, que se integran con facilidad en instalaciones nuevas o existentes, garantizan un funcionamiento seguro al confirmar la presencia o ausencia de voltaje, lo que reduce los riesgos eléctricos. 

Con indicación trifásica continua y detección opcional de descargas parciales (PD),las soluciones de Kries ayudan a los operadores a detectar posibles fallas en el aislamiento antes de que causen cortes de energía. Con diseños que no requieren mantenimiento y funciones de autocontrol, minimizan el tiempo de inactividad y eliminan la necesidad de pruebas periódicas, lo que constituye un enfoque rentable y de alta precisión para la detección de voltaje y la seguridad de la red.

  1. Soluciones inteligentes para redes de alto rendimiento y larga duración (inglés)

Descubre cómo nuestra gama de detectores de tensión e indicadores de falla Kries puede ayudarte a digitalizar tu red, acelerando la transición a las energías renovables.

red inteligente
Vencemos los retos de la integración de la red moderna