Caso práctico
Fortalecimiento de redes eléctricas públicas
Ante interrupciones recurrentes causadas por la fauna, la empresa de servicios públicos Mount Horeb Utilities en Wisconsin colaboró con TE Connectivity para pasar de correcciones reactivas a una estrategia de protección proactiva.
Mount Horeb, una empresa pública de suministro eléctrico sin fines de lucro en Wisconsin colaboró con TE Connectivity para abordar interrupciones persistentes causadas por la fauna que afectaban la confiabilidad, elevaban los costos y reducían la confianza del cliente. Al pasar de correcciones reactivas a una estrategia de protección proactiva a nivel sistema, la empresa evitó el contacto de la fauna con equipos energizados y estabilizó el rendimiento del servicio. El resultado fue una mejora medible en la confiabilidad de la red, menor carga operativa y recuperación de la confianza de la comunidad, lo que demuestra cómo las empresas eléctricas en EE. UU. fortalecen la resiliencia y controlan costos al abordar los riesgos de interrupción desde el origen.
1,069
metros afectados (disminución respecto a los 6,904 del año anterior)
84.5%
reducción del impacto de interrupciones causadas por la fauna
163
kilómetros de línea y 3 subestaciones protegidas