Arquitectura eléctrica y electrónica de última generación

La transición hacia arquitecturas eléctricas y electrónicas más inteligentes reorganiza y simplifica los arneses de cables para una transmisión más eficiente y de mayor velocidad, así como el procesamiento de grandes volúmenes de datos de sensores y del entorno. El objetivo es reducir el número de nodos o ECU y concentrar muchas más conexiones (puertos) por nodo, conectados mediante una red troncal de datos de alta velocidad.

En los próximos cinco años, las arquitecturas eléctricas y electrónicas zonales consolidarán aún más el número de nodos con alta densidad de puertos al conectar distintas funciones del vehículo ubicadas en la misma zona a controladores zonales o puertas de enlace cercanas, que a su vez se conectan con computadoras de alto rendimiento (HPC). La comunicación dentro de esta arquitectura zonal se asemeja a una red de computadoras y utiliza velocidades de datos Ethernet de alta velocidad (10 Gbps) para la comunicación entre zonas, entre las unidades centrales de procesamiento del vehículo y los controladores zonales.
 

En TE Connectivity, la misión es garantizar que la conectividad del futuro sea más rápida, más segura, más confiable y capaz de manejar el creciente volumen de datos y señales. Nuestras soluciones de conectividad son más inteligentes y compactas que nunca y ofrecen mayor capacidad para múltiples funciones, como transmitir señales y potencia, así como datos de alta velocidad. Además, se diseñaron desde el inicio para la automatización y la sostenibilidad.

Cronología de la arquitectura eléctrica y electrónica
Arquitectura avanzada

La clave de esta transición son las arquitecturas eléctricas y electrónicas más inteligentes que reorganizan y simplifican los arneses de cables para una transmisión más eficiente y de mayor velocidad, así como el procesamiento de grandes volúmenes de datos de sensores y del entorno. El objetivo es reducir el número de nodos o ECU y concentrar muchas más conexiones (puertos) por nodo, conectados mediante una red troncal de datos de alta velocidad.

PRODUCTOS DE ARQUITECTURA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

Con un amplio portafolio de productos y tecnologías de conectividad automotriz de vanguardia, TE Connectivity es un proveedor estratégico de soluciones de conectividad de datos, señal y potencia que mejoran la modularidad, la flexibilidad y la funcionalidad de los sistemas del vehículo para responder a las necesidades de las arquitecturas eléctricas y electrónicas zonales y de última generación.

Cronología de la arquitectura eléctrica y electrónica
Computadoras de alto rendimiento y controladores zonales

Las arquitecturas zonales de última generación tendrán implicaciones importantes en la fabricación de vehículos. A medida que la instalación basada en zonas sustituye los arneses extensos que recorren todo el vehículo, se pueden utilizar sistemas de cableado más ligeros que mejoran la eficiencia eléctrica, reducen el peso y simplifican la instalación del arnés. Además, una mejor segmentación facilita la producción automatizada de arneses.