auxiliar

APLICACIÓN

SISTEMAS AUXILIARES

Soluciones de conectividad seguras y de alta tensión para los sistemas auxiliares de los VE.

Los sistemas de conexión de alta tensión de TE Connectivity ayudan a los OEM de los vehículos eléctricos e híbridos y a los fabricantes de componentes a ofrecer soluciones de conectividad estables y avanzadas en un diseño compacto, ligero y rentable.

Ofrecemos un amplio portafolio de conectores y terminales que cubre todas las necesidades de conectividad de los vehículos híbridos y eléctricos. Nuestros productos de conectores para sistemas auxiliares están diseñados específicamente para aplicaciones de corriente baja a media.

Algunas de las familias de productos de la categoría Clase 1/2/3 son la serie HV 280 Pro, la serie HV 280 , la serie HVA 630 y la serie HVCSJI 1200.

Estas soluciones en conjunto ofrecen miles de opciones de configuración y una variedad de aplicaciones de dispositivos y arneses eléctricos. Estas soluciones de corriente baja a media son ideales para convertidores de CC a CC, sistemas de calefacción y refrigeración de alta tensión para cabinas de pasajeros y sistemas de carga a bordo.

Nuestros sistemas de conectores auxiliares tienen un diseño optimizado que aprovecha al máximo el espacio disponible. Son ideales para vehículos eléctricos, ya que operan con las tensiones más altas que estos requieren, ocupan menos espacio en el interior y reducen el peso total del vehículo

Ventajas principales

  • Clasificación para hasta 1,000 V de CC y hasta 100 A a 85 °C
  • Configuraciones de múltiples posiciones
  • Cable disponible con o sin blindaje y monoconductor y multiconductor
  • dispositivo de sujeción activado de manera manual o por herramienta
  • Resistente a flama y humedad
  • Protección a prueba de contacto con aseguramiento de la posición del conector (CPA)
  • Las opciones con enclavamiento HV integrado (HVIL) proporcionan una mayor flexibilidad de diseño
  • Opciones de automatización disponibles para mejorar la productividad en la manufactura

 

auxiliar

Más información

auxiliar

APLICACIÓN

SISTEMAS AUXILIARES

Soluciones de conectividad seguras y de alta tensión para los sistemas auxiliares de los VE.

Los sistemas de conexión de alta tensión de TE Connectivity ayudan a los OEM de los vehículos eléctricos e híbridos y a los fabricantes de componentes a ofrecer soluciones de conectividad estables y avanzadas en un diseño compacto, ligero y rentable.

Ofrecemos un amplio portafolio de conectores y terminales que cubre todas las necesidades de conectividad de los vehículos híbridos y eléctricos. Nuestros productos de conectores para sistemas auxiliares están diseñados específicamente para aplicaciones de corriente baja a media.

Algunas de las familias de productos de la categoría Clase 1/2/3 son la serie HV 280 Pro, la serie HV 280 , la serie HVA 630 y la serie HVCSJI 1200.

Estas soluciones en conjunto ofrecen miles de opciones de configuración y una variedad de aplicaciones de dispositivos y arneses eléctricos. Estas soluciones de corriente baja a media son ideales para convertidores de CC a CC, sistemas de calefacción y refrigeración de alta tensión para cabinas de pasajeros y sistemas de carga a bordo.

Nuestros sistemas de conectores auxiliares tienen un diseño optimizado que aprovecha al máximo el espacio disponible. Son ideales para vehículos eléctricos, ya que operan con las tensiones más altas que estos requieren, ocupan menos espacio en el interior y reducen el peso total del vehículo

Ventajas principales

  • Clasificación para hasta 1,000 V de CC y hasta 100 A a 85 °C
  • Configuraciones de múltiples posiciones
  • Cable disponible con o sin blindaje y monoconductor y multiconductor
  • dispositivo de sujeción activado de manera manual o por herramienta
  • Resistente a flama y humedad
  • Protección a prueba de contacto con aseguramiento de la posición del conector (CPA)
  • Las opciones con enclavamiento HV integrado (HVIL) proporcionan una mayor flexibilidad de diseño
  • Opciones de automatización disponibles para mejorar la productividad en la manufactura

 

auxiliar

Más información