Se muestra un logotipo de 48 V en el zacate

Tendencia

Sistemas eléctricos y electrónicos de 48 V

La transición a sistemas de 48 V responde a la creciente demanda de energía de los vehículos. Al utilizar menos corriente, reducen el peso del cableado, mejoran la eficiencia y disminuyen el uso de materiales y la pérdida de energía.

48 V

Soluciones de conectividad para arquitecturas de 48 V

Conforme la arquitectura E/E de bajo voltaje en la industria automotriz avanza hacia el estándar de 48 V, TE Connectivity está a la vanguardia con una amplio portafolio de soluciones avanzadas de alto rendimiento, que están diseñadas para satisfacer las cambiantes demandas de los vehículos modernos. Nuestros robustos y flexibles productos de 48 V están diseñados para aumentar la eficiencia, reducir el peso y el costo, facilitar la automatización y mejorar el rendimiento general del sistema, impulsando a la vez la próxima generación de arquitecturas sostenibles e inteligentes para vehículos. Como líder mundial en conectividad e impulsor
clave de la estandarización de la interfaz de 48 V, TE Connectivity ofrece la tecnología y la experiencia necesarias para garantizar los más altos niveles de seguridad, confiabilidad y cumplimiento de la norma ISO y otras certificaciones críticas. Nuestras soluciones se desarrollaron específicamente para cumplir los estrictos requisitos de línea de fuga y distancia mínima de seguridad, lo que da como resultado una tecnología robusta que está preparada para el futuro y construida para superar los retos de los sistemas automotrices del mañana.

Requisitos del conector para sistemas de 48 voltios

Los conectores automotrices de 48 V de TE Connectivity están diseñados para cumplir los estrictos requisitos de línea de fuga y distancia mínima de seguridad, garantizando a la vez un rendimiento estable y sin arcos en entornos de alta tensión. Gracias a los robustos mecanismos de enclavamiento y al cumplimiento de las principales normas en la industria automotriz, el funcionamiento de estos conectores es confiable en condiciones adversas. Nuestro proceso de evaluación tiene en cuenta el nivel de contaminación, el grupo de materiales, el voltaje nominal y la altitud para calcular las necesidades mínimas de espacio. Los conectores que utilizan sellos para cable individual con una terminal de más de 1.2 mm suelen cumplir las normas de 48 V debido al espaciado propio al diseño de los sellos. Además, TE Connectivity desarrolló un sistema propio que calcula líneas de fuga y distancias mínima de seguridad para facilitar este proceso. Si un conector no cumple con los criterios para 48 V, se puede utilizar una disposición específica de cavidades para aumentar el espaciado entre terminales y lograr el cumplimiento.

Ejemplo de cálculo de línea de fuga y distancia mínima de seguridad

El ejemplo de línea de fuga y distancia mínima de seguridad, generado por el sistema de cálculo, ilustra los parámetros generales que se utilizan para determinar las distancias requeridas. Para los requisitos de tu aplicación específica, consulta a un representante de TE Connectivity.

DATOS DE ENTRADA
Voltaje de la aplicación:
 
60 V
Grado de Contaminación (1-3):
 
2
Altitud: 
 
5000 m
Material CTI:

360 V
Categoría de sobretensión (I-IV):

I
Factor de aislamiento reforzado (distancia mínima de seguridad):
 
1.0 X
Factor de aislamiento reforzado (línea de fuga):

1.0X
DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD
Voltaje de impulso:
500 V

Distancia mínima de seguridad requerida (a nivel de mar):
0.20 mm

Factor de corrección de altitud:
1.48 X

Distancia mínima de seguridad requerida (a 5,000 m):
0.30 mm

LÍNEA DE FUGA
Grupo de materiales:
 
IIIa
Ancho de ranura:
1.00 mm

Línea de fuga mínima requerida:

1.24 mm

Conectores de 48 V

Conectores de 48 V

Aplicaciones de 48 V

  • Compresor eléctrico para sistemas HVAC
  • Suspensión activa
  • Dirección por cable
  • Frenado por cable
  • Ventiladores
  • Catalizador eléctrico
  • Bombas
  • Calefactor de asiento o ventana
  • Calentador PTC
  • Bomba de calor
  • Computadora ADAS

Productos y tecnologías afines