Gaxeta de malha metálica

Uma linha de gaxetas de malha metálica que oferece bom custo-benefício e alta eficiência em aplicações de blindagem nos campos magnéticos e elétricos (RFI/EMI), incluindo pulsos eletromagnéticos (EMP). Sua estrutura de monofilamentos com laços interligados confere resistência, permitindo que a malha se adapte a praticamente qualquer tamanho ou formato. Durante a fabricação, é possível incluir opcionalmente um núcleo elastomérico no produto para auxiliar na compressão.

Características e vantagens

  • Sua estrutura com laços interligados de monofilamentos confere resistência, permitindo que a malha se adapte a praticamente qualquer tamanho ou formato.
  • Excelente blindagem contra interferência de radiofrequência e eletromagnética (RFI/EMI) entre duas superfícies metálicas.
  • Proporciona boa compatibilidade galvânica com as flanges acopladas, limitando a possibilidade de corrosão entre a gaxeta e as flanges.
  • Diversas opções de núcleos elastoméricos estão disponíveis para atender a condições como faixa de temperatura, deformação permanente e força de compressão.

Considerações de design

É importante considerar o acabamento das extremidades da malha cortada. Em alguns casos, podem surgir fios soltos após o corte. Ao cortar a malha por conta própria, evite os fios soltos com estas medidas:

  • Mergulhe a extremidade na cola.
  • Solde a extremidade cortada por pontos.
  • Costure a extremidade cortada.
  • É necessário aplicar as forças de compressão adequadas para garantir um bom contato. Forme uma vedação por contato entre os componentes metálicos.
  • Para alcançar a compatibilidade galvânica, é necessário escolher o tipo de fio adequado.
  • Este produto não proporciona vedação contra umidade e água. Ainda assim, ele oferece proteção limitada contra poeira.
  • A malha metálica sólida está sujeita à deformação permanente por compressão. Por isso, não é recomendada para painéis abertos com frequência.

Características

Malha metálica