Headers para Unidades de Controle (CH2): Conectores Mistos Miniaturizados Fio a Placa

A nova geração de conectores padronizados miniaturizados do tipo fio-para-placa da TE foi projetada desde o início levando em consideração a necessidade de um layout flexível para as conexões de controle de domínio. Possui um design estrutural compacto e oferece uma variedade de interfaces opcionais para atender a uma ampla gama de requisitos de condução de corrente.

ZONAL

Redução da complexidade, do espaço ocupado, do peso e do custo da arquitetura E/E

SPACE

Design miniaturizado que permite uma economia significativa de espaço na placa de circuito impresso

FLEX

Sistema de conectores flexíveis com ampla cobertura de corrente em interfaces mistas

miniaturização automática
À medida que as arquiteturas de sistema evoluem, a conectividade deve oferecer maior desempenho em menos espaço em todos os setores. Saiba mais aqui!
barra laranja

MODULARES VS. HÍBRIDOS VS. MISTOS

MISTOS
(sinal, energia)

Os conectores mistos são projetados para combinar vários tamanhos de terminais de sinal e energia em uma única interface de conexão (ou seja, 0,50 mm, 0,64 mm, 1,2 mm, 2,8 mm etc.).
HÍBRIDOS  (sinal, energia e dados) Os conectores híbridos levam o conceito de conectores mistos ainda mais longe ao integrar terminais de conectividade de dados de alta velocidade em um único conector. 
MODULARES (flexíveis, escaláveis, prontos para automação e miniaturizados) Os conectores modulares podem ser personalizados ou adaptados com a combinação de diferentes módulos ou componentes em uma única carcaça conectora, o que resulta em máxima flexibilidade, escalabilidade e tempo de comercialização.

Potência e precisão: Novos conectores mistos miniaturizados CH2 da TE Connectivity

À medida que a arquitetura dos veículos evolui no sentido de controladores por zona e por domínio, os engenheiros precisam integrar mais circuitos de sinal e de alimentação em unidades de controle eletrônico cada vez mais compactas. Isso exige soluções de conectores que maximizem o espaço na placa de circuito impresso sem comprometer o desempenho ou a confiabilidade.

A plataforma de conectores Control Unit Header (CH2) da TE Connectivity combina as confiáveis tecnologias de terminais NanoMQS de 0,50 mm, MCON de 1,2 mm e AMP MCP de 2,8/6,3 mm em um sistema compacto e modular de conexão fio-placa. Seu design de conector horizontal (90°), empilhável e com economia de espaço, suporta diversas configurações mistas de pinos, proporcionando flexibilidade para integrar conectividade de sinal e alimentação, ao mesmo tempo em que se adapta a diversos projetos de ECUs. Pronto para aplicações de última geração, o CH2 combina um tamanho reduzido, uma arquitetura modular adaptável e tecnologias de terminais comprovadas para ajudar os clientes a maximizar o espaço na placa de circuito impresso, simplificar o desenvolvimento e oferecer a confiabilidade e o desempenho exigidos pelos projetos automotivos de ponta.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

  • Design compacto e miniaturizado - Maximiza o espaço na placa de circuito impresso (PCB) para unidades de controle eletrônico de alta densidade. 
  • Design inteligente: Design de cabeçote empilhável na horizontal (90°) com diversas variantes de pinos mistos (12P, 23P, 28P, 29P, 52P e 73P).
  • Plataforma mista de sinal e energia: Reúne os terminais comprovados NanoMQS de 0,50 mm, MCON de 1,2 mm e AMP MCP de 2,8 e 6,3 mm em um único conector.
  • Plataforma de conectores escalável - Os conectores empilháveis oferecem suporte a configurações flexíveis de número de pinos e projetos comuns de placas de circuito impresso. 
  • Desempenho em altas correntes - Compatível com aplicações de 6 A a 52 A em fios de diversos diâmetros. 
  • Confiabilidade de nível automotivo - Projetado para atender aos exigentes requisitos de desempenho da USCAR e dos fabricantes de equipamentos originais (OEM). 
  • Pronto para fabricação - Compatível com montagem de pinos em pasta (PIP) e soldagem por refluxo para uma produção eficiente. 
  • Montagem à prova de erros - O encaixe mecânico e a codificação por cores ajudam a evitar acoplamentos incorretos. 
  • Conectividade preparada para o futuro - Otimizada para arquiteturas de zonas e controladores de domínio.

Portfólio de produtos da unidade de controle (CH2)

Conector header da unidade de controle

 
Código
Posições
Terminais
Orientação
Codificação
Solda
Revestimento

12

4x 2,8

8x 1,2

90°

4

PIP / Soldagem por onda 

Estanho (Sn) / Prata (Ag)

23

2x 6,3

21x 0,50

90° 

4

PIP / Soldagem por onda

Estanho (Sn) / Prata (Ag)

28

4x 2,8

24x 0,50

90° 

6

PIP / Soldagem por onda

Estanho (Sn) / Prata (Ag)

29

8x 1,2

21x 0,50

90°

4

PIP / Soldagem por onda

Estanho (Sn) / Prata (Ag)

52

23P + 29P

90° 

2

PIP / Soldagem por onda

Estanho (Sn) / Prata (Ag)

73

35P + 38P

90° 

1

PIP / Soldagem por onda

Estanho (Sn) / Prata (Ag)

A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.

Saiba mais ou entre em contato com nossa equipe hoje mesmo para integrar essa solução à sua plataforma.

Conectores header para unidades de controle (CH2)

 
Código
Posições
Terminais
Orientação
Codificação
Solda
Revestimento

12

4x 2,8

8x 1,2

90°

4

PIP / Soldagem por onda 

Estanho (Sn) / Prata (Ag)

23

2x 6,3

21x 0,50

90° 

4

PIP / Soldagem por onda

Estanho (Sn) / Prata (Ag)

28

4x 2,8

24x 0,50

90° 

6

PIP / Soldagem por onda

Estanho (Sn) / Prata (Ag)

29

8x 1,2

21x 0,50

90°

4

PIP / Soldagem por onda

Estanho (Sn) / Prata (Ag)

52

23P + 29P

90° 

2

PIP / Soldagem por onda

Estanho (Sn) / Prata (Ag)

73

35P + 38P

90° 

1

PIP / Soldagem por onda

Estanho (Sn) / Prata (Ag)

A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.

Conector da Unidade de Controle Geração 2 (CH2) - Terminais

Terminais da Unidade de Controle (CH2)

 
Terminais
Fio aplicável
Corrente nominal
Material/Acabamento

0,13-0.22mm2 

6 A

Liga de cobre / estanho

0,35-1.5mm2 

17 A

Estanho / prata

0,35-4.0mm2 

40 A

Estanho / prata

0,5-6.0mm2 

52 A

Estanho / prata

A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.

Aplicações do cabeçalho da unidade de controle (CH2)

Controle telemático

• Fonte de alimentação da unidade

• Interface de E/S

Unidades de controle da carroceria do veículo

• Módulo de Controle do IBody (BCM)

• Módulo de iluminação

• Módulo de porta

• Módulo de espelho

Infoentretenimento 

• Fonte de alimentação

• Consumo de energia da luz de fundo do visor

• Interface de botões/HMI

• Controle de áudio

Sistemas da carroceria e de conforto

• Módulo de controle do assento

• Módulo de elevação de vidro

• Controlador de climatização

• Controlador do teto solar

ADAS

• Distribuição de energia para as câmeras

• Interface de alimentação do radar

• Módulo de alimentação do sensor

Perguntas frequentes sobre o cabeçalho da unidade de controle (CH2)

P. O que é o sistema de conectores do cabeçalho da unidade de controle (CH2)?

A.
O sistema de conectores Control Unit Header (CH2) é uma plataforma compacta e miniaturizada de conectividade fio-placa para o setor automotivo, projetada para arquiteturas de controle por zona e por domínio de última geração. Ele combina conexões de alimentação e de sinal em uma única interface que economiza espaço, ajudando os engenheiros a otimizar o espaço na placa de circuito impresso (PCB), simplificar as arquiteturas dos conectores e dar suporte a unidades de controle eletrônico (ECUs) de alta densidade.

P. Que problemas o CH2 foi projetado para resolver?

A.
O CH2 foi projetado para enfrentar os desafios das arquiteturas de controladores zonais e de domínio de última geração, nas quais é necessário acomodar um número maior de circuitos de sinal e de potência em unidades de controle eletrônico cada vez mais compactas. Isso ajuda a maximizar o espaço na placa de circuito impresso (PCB), combinando diversas tecnologias de terminais comprovadas em um único sistema de conectores modulares, reduzindo assim o número de conectores separados necessários. O CH2 também simplifica o projeto por meio de configurações escaláveis e empilháveis que permitem a reutilização da plataforma, reduzem a complexidade do desenvolvimento e oferecem flexibilidade para se adaptar às arquiteturas de veículos em constante evolução.

P. Quais são as principais vantagens do CH2 em comparação com os sistemas de conectores tradicionais?

A.
O sistema de conectores CH2 oferece: • Embalagem miniaturizada para melhor aproveitamento do espaço na placa de circuito impresso (PCB) • Conectividade de sinal e alimentação em uma única interface de conector • Vários tamanhos de terminais para diferentes requisitos de corrente • Uma arquitetura de conector flexível e emendável • Opções de codificação mecânica para ajudar a evitar acoplamentos incorretos • Tecnologias consolidadas de terminais automotivos da TE • Suporte a processos eficientes de montagem de placas de circuito impresso (PCB).

 

P. Para quais aplicações automotivas o CH2 foi projetado?

A.
O CH2 foi projetado para unidades de controle eletrônico (ECUs) automotivas de alta densidade, incluindo controladores zonais, controladores de domínio, módulos de controle da carroceria, módulos gateway, controladores ADAS, sistemas de cockpit e de entretenimento a bordo, além de aplicações de distribuição de energia. Sua arquitetura compacta, que combina alimentação e sinal, torna-o ideal para aplicações em que o espaço na placa de circuito impresso, a distribuição de energia e a flexibilidade de projeto são fundamentais.

P. Quais sistemas de terminais, tamanhos de fios e intensidades nominais são compatíveis?

A
. O CH2 é compatível com os comprovados sistemas de terminais NanoMQS 0,50, MCON 1,2, MCP 2,8 e MCP 6,3 da TE Connectivity, oferecendo suporte a fios com seção transversal de 0,13 mm² a 6,0 mm² e intensidades nominais de 6 A a 52 A, dependendo do terminal selecionado, da seção do fio, da temperatura ambiente, da carga do circuito e das condições de aplicação.

Terminal Tamanho do fio Classe de corrente*
NanoMQS 0.50    
0,13 - 0,22 mm²    
Até 6 A     
MCON 1.2
0,35 - 1,5 mm²
Até 17 A
MCP 2.8
0,35 - 4,0 mm²
Até 40 A
MCP 6.3
0,5 - 6,0 mm²
Até 52 A


*A capacidade atual depende da aplicação específica e das condições de operação. Consulte as especificações do produto TE aplicáveis para obter informações detalhadas sobre o desempenho.

P. Quais configurações de conectores estão disponíveis?

A.
O portfólio da CH2 oferece diversas configurações de conectores para atender a uma ampla gama de requisitos de ECUs automotivas. Os tamanhos de conectores disponíveis incluem 12, 23, 28, 29, 52 e 73 posições, com combinações de terminais que variam de acordo com a configuração. Atualmente, o CH2 suporta orientações de cabeçalho de 90°, proporcionando flexibilidade de projeto para layouts compactos de placas de circuito impresso e requisitos exigentes de embalagem.

P. O CH2 pode combinar circuitos de sinal e de alimentação em um único conector?

A
. Sim. Os conectores CH2 foram projetados para integrar circuitos de sinal e de alimentação em uma única interface de conector. Dependendo da configuração selecionada, o sistema pode combinar terminais de sinal miniaturizados com terminais de potência de corrente média e alta.

P. Como a CH2 otimiza o espaço na placa de circuito impresso?

A
. O design miniaturizado e otimizado para a plataforma do CH2 combina vários tamanhos de terminais e circuitos de alimentação e de sinal em uma única interface de conector compacta. Ao reduzir o número de conectores separados necessários em uma unidade de controle eletrônico (ECU), o CH2 ajuda a maximizar o espaço na placa de circuito impresso (PCB), simplificar as arquiteturas dos conectores e possibilitar projetos de módulos mais compactos e de alta densidade.

P. O que é a arquitetura de conectores emendáveis?

A. A arquitetura modular permite que seções de conectores definidas sejam combinadas para formar configurações maiores.

Isso proporciona aos engenheiros maior flexibilidade na seleção do número e do tipo de circuitos de sinal e de alimentação necessários, ao mesmo tempo em que utilizam interfaces de conectores padronizadas.

P. De que forma o CH2 simplifica a montagem e evita erros de encaixe?

A. O CH2 incorpora recursos de codificação mecânica e chaveamento para ajudar a evitar o acoplamento incorreto e garantir uma instalação confiável do conector, mesmo quando vários conectores estão localizados próximos uns dos outros dentro de uma unidade de controle eletrônico (ECU). Seu design aerodinâmico e a baixa força de encaixe também contribuem para processos de montagem mais rápidos, eficientes e à prova de erros.

P. Quais são as orientações disponíveis para o conector de placa de circuito impresso?

A. O portfólio atual da CH2 inclui configurações de conectores para placas de circuito impresso (PCB) em ângulo de 90 graus. Os clientes devem consultar o desenho técnico de cada produto para confirmar as dimensões exatas do conector, a área de ocupação na placa de circuito impresso e os requisitos de instalação.

P. Quais processos de montagem de placas de circuito impresso (PCB) são suportados?

A. Os conectores CH2 PCB selecionados foram projetados para suportar:
-Processamento “pin-in-paste”
-Soldagem por refluxo
-Soldagem por onda

O processo de montagem aplicável depende da configuração do produto selecionada. Consulte o desenho técnico e as especificações de aplicação de cada produto para obter os requisitos detalhados.

P. O CH2 é adequado para arquiteturas zonais e de controladores de domínio?

A. Sim. O sistema de conectores CH2 foi projetado para atender aos requisitos de conectividade das modernas arquiteturas de veículos por domínio e por zona. Seu design compacto e sua capacidade de combinar circuitos de sinal e de alimentação tornam-no adequado para unidades de controle automotivas multifuncionais.

P. O que diferencia o CH2 dos sistemas de conectores tradicionais?

A. Ao contrário das soluções com conectores fixos, a CH2 é uma plataforma escalável que oferece suporte a combinações flexíveis de pinos, interfaces mistas de alimentação e sinal e diversos requisitos de aplicação, ao mesmo tempo em que ajuda a reduzir a complexidade das variantes nos programas de veículos.

P. Como o CH2 pode ajudar a reduzir os custos do sistema?

A.
Ao permitir a reutilização da plataforma em várias ECUs, reduzir as variantes de conectores, simplificar a montagem e oferecer uma alternativa competitiva às soluções existentes, a CH2 pode ajudar a diminuir a complexidade e o custo gerais do sistema.

P. Onde posso encontrar a documentação técnica e os desenhos dos produtos?

A.
Os produtos disponíveis, desenhos, especificações e informações técnicas adicionais podem ser encontrados na página do produto CH2 em: www.te.com/ch2


Os clientes devem consultar a documentação específica de cada produto antes de concluir o projeto da aplicação.

Entre em contato conosco
Caso não encontre uma configuração, converse com nossos representantes de vendas para obter mais informações.