Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector misto e híbrido
Sim
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Tipo de conector e invólucro
Alojamento para terminais fêmeas
-
Selável
Não
-
Recurso de bloqueio primário
Integrado ao alojamento | Lança de bloqueio
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
35 | 38
-
Número de linhas
4
Características elétricas
-
Arquitetura de tensão nominal (V)
12
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Cinza | Natural
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Receptáculo
-
Tamanho do contato
.5mm | 1.5 mm
-
Largura da guia compatível (mm)
.5 | 1.5
-
Largura da guia compatível (in)
.02 | .06
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
4
Acessório mecânico
-
Garantia da posição do terminal
Não
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm)
2 | 3.2
-
Inclinação da linha central (in)
.07 | .12
Dimensões
-
Largura do produto
20 mm [ .78 in ]
-
Espaçamento entre linhas (mm)
3.45 | 4.05
-
Espaçamento entre linhas (in)
.13 | .15
-
Altura do conector
22.2 mm [ .87 in ]
-
Comprimento do produto (mm)
28.8 | 30.8
-
Comprimento do produto (in)
1.13 | 1.21
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
Temperatura de operação (máx)
105 °C [ 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz
Não