Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Sim

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas

  • Selável  Não

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento

  • Sistema de conectores  Fio a Fio | Fio a placa

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  23

  • Número de linhas  4

Características elétricas

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Azul | Cinza | Natural | Preto

  • Código do conector  A | B | C | D

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Receptáculo

  • Tamanho do contato  .5mm | 6.3 mm

  • Largura da guia compatível (mm) .5 | 6.3

  • Largura da guia compatível (in) .02 | .25

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Inclinação da linha central (mm) 2 | 8.2

  • Inclinação da linha central (in) .078 | .322

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Temperatura de operação (máx)  105 °C [ 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Outro

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.