Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector misto e híbrido
Sim
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Tipo de conector e invólucro
Alojamento para terminais fêmeas
-
Selável
Não
-
Recurso de bloqueio primário
Corpo Limpo | Lança de bloqueio
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
23 | 29
-
Número de linhas
4 | 5
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
500
-
Arquitetura de tensão nominal (V)
12
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Natural | Preto
-
Código do conector
A | B
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Receptáculo
-
Tamanho do contato
.5mm | 1.2mm | 6.3 mm
-
Largura da guia compatível (mm)
.5 | 1.2 | 6.3
-
Largura da guia compatível (in)
.019 | .047 | .25
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
9 | 23 | 51
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Garantia da posição do terminal
Não | Sim
-
Alívio de tensão
Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro
PA 6.6 GF20
-
Inclinação da linha central (mm)
2 | 8.2
-
Inclinação da linha central (in)
.07 | .32
Dimensões
-
Largura do produto
25.47 mm [ 1 in ]
-
Espaçamento entre linhas
1.5 mm [ .06 in ]
-
Altura do conector
30.75 mm [ 1.21 in ]
-
Comprimento do produto
30.75 mm [ 1.21 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
Temperatura de operação (máx)
105 °C [ 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz
Não | Sim