Conectividade Automotiva Robusta para Viabilizar Inovações
Saiba como o portfólio de soluções de conectividade de sinal e energia de baixa tensão da TE garante os mais altos níveis de robustez automotiva, flexibilidade geométrica, peso leve e manuseio ergonômico.
Com a vantagem de mais de 75 anos de experiência no setor automotivo, A TE Connectivity desenvolve soluções de conectividade altamente robustas e de alto desempenho. O portfólio potente e flexível da TE de conectores de sinal e energia de baixa tensão abrange desde os menores conectores, para fios com bitola de 0,08 mm², até conectores de média energia com bitolas acima de 35 mm² e de até 179 A.
A TE oferece produtos e tecnologias de sinalização e energia que impulsionam designs automotivos robustos e confiáveis. Como os requisitos de energia variam conforme a aplicação, a TE ajuda a resolver desafios de sinal e energia, eliminando as incertezas ao oferecer uma variedade de produtos com importantes características de design. Com a nossa ampla variedade de soluções e recursos de design superiores, temos a combinação certa para cada aplicação única.
Conheça nossos produtos para conexões de sinal e energia de baixa tensão:
Tecnologias e Soluções
Conectividade de Sinal e Energia: Aplicações Automotivas
Conectividade de Sinal e Energia de Baixa Tensão: Aplicações Automotivas
- Corpo e Chassi
- Grupo Motopropulsor
- Infoentretenimento e Interior
- Climatização
- Bateria
- Segurança
- ADAS
e
e
e
e
e
e