Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de cabeçote
Totalmente protegido
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Selável
Não
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto
-
Número de posições
23
-
Número de linhas
4
Características do corpo
-
Código do conector
A | C
-
Cor do produto primário
Azul | Cinza | Natural | Preto
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Aba
-
Largura da guia compatível (mm)
.5 | 5.8
-
Largura da guia compatível (in)
.19 | .228
-
Espessura da guia compatível (mm)
.4 | .8
-
Espessura da guia compatível (in)
.015 | .031
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn) | Estanho sobre níquel | Prata (Ag)
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB
Com
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Retenção de montagem de PCB
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm)
2 | 8.2
-
Inclinação da linha central (in)
.078 | .323
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 105
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 221 | -40 – 105
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94HB
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja/Caixa